需量测量
|
对象 ID |
单位 |
默认 COV |
对象名称/描述 |
|---|---|---|---|
|
60 |
kW |
1 |
AI60 — 有功功率需量 |
|
61 |
kW |
1 |
AI61 — 有功功率需量峰值 |
|
62 |
kVAR |
1 |
AI62 — 无功功率需量 |
|
63 |
kVAR |
1 |
AI63 — 无功功率需量峰值 |
|
64 |
kVA |
1 |
AI64 — 视在功率需量 |
|
65 |
kVA |
1 |
AI65 — 视在功率需量峰值 |
|
66 |
A |
1 |
AI66 — 相 1 电流需量 |
|
67 |
A |
1 |
AI67 — 相 1 电流需量峰值 |
|
68 |
A |
1 |
AI68 — 相 2 电流需量 |
|
69 |
A |
1 |
AI69 — 相 2 电流需量峰值 |
|
70 |
A |
1 |
AI70 — 相 3 电流需量 |
|
71 |
A |
1 |
AI71 — 相 3 电流需量峰值 |