电流、电压、功率、功率因数和频率
|
地址 |
寄存器 |
操作 |
大小 |
Type |
单位 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
电流 |
||||||
|
0x0BB7 |
3000 |
R |
2 |
Float32 |
A |
I1:相 1 电流 |
|
0x0BB9 |
3002 |
R |
2 |
Float32 |
A |
I2:相 2 电流 |
|
0x0BBB |
3004 |
R |
2 |
Float32 |
A |
I3:相 3 电流 |
|
0x0BC1 |
3010 |
R |
2 |
Float32 |
A |
Current Avg |
|
电压 |
||||||
|
0x0BCB |
3020 |
R |
2 |
Float32 |
V |
L1-L2 电压 |
|
0x0BCD |
3022 |
R |
2 |
Float32 |
V |
L2-L3 电压 |
|
0x0BCF |
3024 |
R |
2 |
Float32 |
V |
L3-L1 电压 |
|
0x0BD1 |
3026 |
R |
2 |
Float32 |
V |
平均线电压 |
|
0x0BD3 |
3028 |
R |
2 |
Float32 |
V |
电压 L1-N |
|
0x0BD5 |
3030 |
R |
2 |
Float32 |
V |
L2-N 电压 |
|
0x0BD7 |
3032 |
R |
2 |
Float32 |
V |
L3-N 电压 |
|
0x0BDB |
3036 |
R |
2 |
Float32 |
V |
平均相电压 |
|
功率 |
||||||
|
0x0BED |
3054 |
R |
2 |
Float32 |
kW |
相 1 有功功率 |
|
0x0BEF |
3056 |
R |
2 |
Float32 |
kW |
相 2 有功功率 |
|
0x0BF1 |
3058 |
R |
2 |
Float32 |
kW |
相 3 有功功率 |
|
0x0BF3 |
3060 |
R |
2 |
Float32 |
kW |
总有功功率 |
|
0x0BFB |
3068 |
R |
2 |
Float32 |
kVAR |
总无功功率 |
|
0x0C03 |
3076 |
R |
2 |
Float32 |
kVA |
总视在功率 |
|
功率因数 |
||||||
|
0x0C0B |
3084 |
R |
2 |
Float32 |
— |
总功率因数:
|
|
频率 |
||||||
|
0x0C25 |
3110 |
R |
2 |
Float32 |
Hz |
频率 |