测量仪设置和状态
|
地址 |
寄存器 |
操作 |
大小 |
Type |
单位 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x07D3 |
2004 |
R |
2 |
UInt32 |
秒 |
测量仪运行计时器 |
|
0x07DD |
2014 |
R |
1 |
UInt16 |
— |
相数 |
|
0x07DE |
2015 |
R |
1 |
UInt16 |
— |
导线数 |
|
0x07DF |
2016 |
R/WC |
1 |
UInt16 |
— |
电力系统:
|
|
0x07E0 |
2017 |
R/WC |
1 |
UInt16 |
Hz |
额定频率 |
|
0x07E8 |
2025 |
R |
1 |
UInt16 |
— |
VT 数 |
|
0x07E9 |
2026 |
R/WC |
2 |
Float32 |
V |
VT 一次电压 |
|
0x07EB |
2028 |
R/WC |
1 |
UInt16 |
V |
VT 二次电压 |
|
0x07EC |
2029 |
R/WC |
1 |
UInt16 |
— |
CT 数 |
|
0x07ED |
2030 |
R/WC |
1 |
UInt16 |
A |
CT 一次电流 |
|
0x07EE |
2031 |
R/WC |
1 |
UInt16 |
A |
CT 二次电流 |
|
0x07F3 |
2036 |
R/WC |
1 |
UInt16 |
— |
VT 连接类型:
|