设置接线
|
命令编号 |
操作 |
大小 |
类型 |
单位 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2000 |
W |
1 |
UInt16 |
— |
— |
(预留) |
|
W |
1 |
UInt16 |
— |
1、3 |
相位数 |
|
|
W |
1 |
UInt16 |
— |
2、3、4 |
导线数 |
|
|
W |
1 |
UInt16 |
— |
0、1、2、3、11,13 |
电力系统配置:
|
|
|
W |
1 |
UInt16 |
Hz |
50、60 |
标称频率 |
|
|
W |
2 |
Float32 |
— |
— |
(预留) |
|
|
W |
2 |
Float32 |
— |
— |
(预留) |
|
|
W |
2 |
Float32 |
— |
— |
(预留) |
|
|
W |
1 |
UInt16 |
— |
— |
(预留) |
|
|
W |
1 |
UInt16 |
— |
— |
(预留) |
|
|
W |
2 |
Float32 |
V |
1000000.0 |
VT 一次电压 |
|
|
W |
1 |
UInt16 |
V |
100、110、115、120 |
VT 二次电压 |
|
|
W |
1 |
UInt16 |
— |
1、2、3 |
CT 数量 |
|
|
W |
1 |
UInt16 |
A |
1 至 32767 |
CT 一次电流 注: 适用于 iEM3455
|
|
|
5000 |
CT 一次电流 注: 适用于 iEM3555
|
|||||
|
W |
1 |
UInt16 |
mV |
333、1000 |
CT 二次电流 注: 适用于 iEM3455
|
|
|
µV/kA/Hz |
1167 |
CT 二次电流 注: 适用于 iEM3555
|
||||
|
W |
1 |
UInt16 |
— |
— |
(预留) |
|
|
W |
1 |
UInt16 |
— |
— |
(预留) |
|
|
W |
1 |
UInt16 |
— |
— |
(预留) |
|
|
W |
1 |
UInt16 |
— |
— |
(预留) |