EIO0000004348_00

Spécifications d'affichage

HMIFP600TMD

  HMIFP6600TMD HMIFP6700TMD
Type d'écran Ecran LCD TFT couleur
Taille d'affichage 12,1" 15"
Résolution 1 024 x 768 pixels (XGA)
Zone d'affichage utile (L x H) 245,76 x 184,32 mm (9,68 x 7,26 in) 304,13 x 228,1 mm (11,97 x 8,98 in)
Couleurs d'affichage 16 millions couleurs
Rétroéclairage Voyant DEL blanc (Non remplaçable par l'utilisateur. Communiquez avec votre distributeur local.
Durée de vie du rétroéclairage 50 000 heures ou plus (fonctionnement continu à 25 °C [77 °F] avant que la luminosité du rétroéclairage diminue à 25%)
Réglage de la luminosité 0...100 (réglé sur l'écran tactile ou dans le logiciel)

HMIFP600WCD

  HMIFP6500WCD HMIFP6600WCD HMIFP6700WCD
Type d'écran Ecran LCD TFT couleur
Taille d'affichage 10,1" 12,1" 15,6"
Résolution 1 280 x 800 pixels (WXGA) 1 366 x 768 pixels (FWXGA)
Zone d'affichage utile (L x H) 216,96 x 135,6 mm (8,54 x 5,34 in) 261,12 x 163,2 mm (10,28 x 6,43 in) 344,23 x 193,54 mm (13,55 x 7,62 in)
Couleurs d'affichage 16 millions couleurs
Rétroéclairage Voyant DEL blanc (Non remplaçable par l'utilisateur. Communiquez avec votre distributeur local.
Durée de vie du rétroéclairage 50 000 heures ou plus (fonctionnement continu à 25 °C [77 °F] avant que la luminosité du rétroéclairage diminue à 25%)
Réglage de la luminosité 0...100 (réglé sur l'écran tactile ou dans le logiciel)
  HMIFP6800WCD HMIFP6900WCD
Type d'écran Ecran LCD TFT couleur
Taille d'affichage 18,5" 21,5"
Résolution 1 920 x 1 080 pixels (FHD)
Zone d'affichage utile (L x H) 408,96 x 230,04 mm (16,1 x 9,06 in) 476,64 x 268,11 mm (18,77 x 10,56 in)
Couleurs d'affichage 16 millions couleurs
Rétroéclairage Voyant DEL blanc (Non remplaçable par l'utilisateur. Communiquez avec votre distributeur local.
Durée de vie du rétroéclairage 50 000 heures ou plus (fonctionnement continu à 25 °C [77 °F] avant que la luminosité du rétroéclairage diminue à 25%)
Réglage de la luminosité 0...100 (réglé sur l'écran tactile ou dans le logiciel)
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.