EIO0000004350_00

Especificaciones del display

HMIFP600TMD

  HMIFP6600TMD HMIFP6700TMD
Tipo de display Pantalla LCD de color TFT
Tamaño del display 12,1" 15"
Resolución 1024 x 768 píxeles (XGA)
Área de visualización efectiva (Ancho x Alto) 245,76 x 184,32 mm (9,68 x 7,26 in) 304,13 x 228,1 mm (11,97 x 8,98 in)
Colores del display 16 millones de colores
Retroiluminación LED blanco (No puede ser sustituida por el usuario. Póngase en contacto con su distribuidor local.)
Vida útil de la retroiluminación 50000 horas o más (funcionamiento continuo a 25 °C [77 °F] antes de que el brillo de la retroiluminación disminuya a 25%)
Control de brillo 0 ...100 (Se ajusta con el panel táctil o con el software)

HMIFP600WCD

  HMIFP6500WCD HMIFP6600WCD HMIFP6700WCD
Tipo de display Pantalla LCD de color TFT
Tamaño del display 10,1" 12,1" 15,6"
Resolución 1280 x 800 píxeles (WXGA) 1366 x 768 píxeles (FWXGA)
Área de visualización efectiva (Ancho x Alto) 216,96 x 135,6 mm (8,54 x 5,34 in) 261,12 x 163,2 mm (10,28 x 6,43 in) 344,23 x 193,54 mm (13,55 x 7,62 in)
Colores del display 16 millones de colores
Retroiluminación LED blanco (No puede ser sustituida por el usuario. Póngase en contacto con su distribuidor local.)
Vida útil de la retroiluminación 50000 horas o más (funcionamiento continuo a 25 °C [77 °F] antes de que el brillo de la retroiluminación disminuya a 25%)
Control de brillo 0 ...100 (Se ajusta con el panel táctil o con el software)
  HMIFP6800WCD HMIFP6900WCD
Tipo de display Pantalla LCD de color TFT
Tamaño del display 18,5" 21,5"
Resolución 1920 x 1080 píxeles (FHD)
Área de visualización efectiva (Ancho x Alto) 408,96 x 230,04 mm (16,1 x 9,06 in) 476,64 x 268,11 mm (18,77 x 10,56 in)
Colores del display 16 millones de colores
Retroiluminación LED blanco (No puede ser sustituida por el usuario. Póngase en contacto con su distribuidor local.)
Vida útil de la retroiluminación 50000 horas o más (funcionamiento continuo a 25 °C [77 °F] antes de que el brillo de la retroiluminación disminuya a 25%)
Control de brillo 0 ...100 (Se ajusta con el panel táctil o con el software)
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.