JYT1078000

Valeurs de couple pour les connexions électriques

AVIS
RISQUE DE SURCHAUFFE DE LA CONNEXION ÉLECTRIQUE
Serrer les connexions électriques aux valeurs de couple recommandées dans les tableaux ci-dessous.
Le non-respect de ces directives peut provoquer des dommages matériels.

Cosses de neutre entrantes et enfichables

Taille des douilles au travers des méplats Valeur de couple lb-po (N•m)
1/4 po 180 (20)
5/16 po 250 (28)
3/8 po 340 (38)
1/2 po* 450 (51)

Barre-bus de neutre et/ou de m.à.l.t. à conducteurs multiples

Type de vis Plage des fils de cosses Calibre de conducteur Valeur de couple lb-po (N•m)
Tête fendue 14 à 4 14 à 10 Cu, 12 à 10 Al 20 (2)
8 Cu-Al 25 (3)
6 à 4 Cu-Al 35 (4)
14 à 1/0 14 à 8 Cu-Al 36 (4)
6 à 1/0 Cu-Al 45 (5)
Tête creuse 14–1/0 Tous 100 (11)
6 à 300 kcmil Tous 275 (31)
Description de la quincaillerie Valeur de couple lb-po (N•m)
1/2 po 720–840 (81–95)
Description de la quincaillerie Valeur de couple lb-po (N•m)
1/4 po 50–75 (6–8)
3/8 po 175–225 (20–25)
1/2 po 250–350 (28–40)
Description de la quincaillerie Valeur de couple
Rondelle conique diamètre extérieur
en po (mm)
Rondelle conique à tête carrée (Tee) lb-po (N•m)
  3/8 po

0,87 (22)

250–280 (28–32)

1,00 (25)

130–150 (15–17)

1/2 po

1,25 (32)

2,25 (57)

450–550 (51–62)

Description de la quincaillerie Valeur de couple
Rondelle conique diamètre extérieur en po (mm) Rondelles coniques (2)
à boulon à tête hexagonale lb-po (N•m)
  5/16 po 0,90 (23) 145–160 (16–18)
3/8 po 0,87 (22) 250–280 (28–32)
1,00 (25) 130–150 (15–17)
1/2 po 1,25 (32)

2,25 (57)

3,00 (76)

720–840 (81–95)
Description de la quincaillerie Valeur de couple lb-po (N•m)
  1/4 po 50–75 (6–8)
5/16 po 80–125 (9–14)
3/8 po 175–225 (20–25)
1/2 po 250–350 (28–40)
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.