JYT1078000

Valores de par de apriete para conexiones eléctricas

AVISO
PELIGRO DE SOBRECALENTAMIENTO DE LA CONEXIÓN ELÉCTRICA
Apriete las conexiones eléctricas según los valores recomendados en las tablas siguientes.
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo.

Zapata de entrada y zapata PoN

Tamaño del receptáculo hembra entre caras Valor de par de apriete lb-pulg. (N•m)
1/4 pulg. 180 (20)
5/16 pulg. 250 (28)
3/8 pulg. 340 (38)
1/2 pulg.* 450 (51)

Barra del neutro de conductores múltiples y/o de puesta a tierra

Tipo de tornillo Rango de cableado de zapata Tamaño del conductor Valor de par de apriete lb-pulg. (N•m)
Cabeza ranurada 14 a 4 14-10 Cu, 12-10 Al 20 (2)
8 Cu-Al 25 (3)
6-4 Cu-Al 35 (4)
14 a 1/0 14-8 Cu-Al 36 (4)
6-1/0 Cu-Al 45 (5)
Cabeza hueca 14 a 1/0 Todos 100 (11)
6-300 kcmil Todos 275 (31)
Descripción del herraje Valor de par de apriete lb-pulg. (N•m)
1/2 pulg. 720-840 (81-95)
Descripción del herraje Valor de par de apriete lb-pulg. (N•m)
1/4 pulg. 50-75 (6-8)
3/8 pulg. 175-225 (20-25)
1/2 pulg. 250-350 (28-40)
Descripción del herraje Valor de par de apriete
Roldana cónica diám. ext.
pulg. (mm)
Tornillo (en "T") de cabeza cuadrada, roldana cónica lb-pulg. (N•m)
  3/8 pulg.

0.87 (22)

250-280 (28-32)

1.00 (25)

130-150 (15-17)

1/2 pulg.

1.25 (32)

2.25 (57)

450-550 (51-62)

Descripción del herraje Valor de par de apriete
Roldana cónica diám. ext. pulg. (mm) Tornillo de cabeza hexagonal
(2) arandelas cónicas de 2 lb-pulg. (N•m)
  5/16 pulg. 0.90 (23) 145-160 (16-18)
3/8 pulg. 0.87 (22) 250-280 (28-32)
1.00 (25) 130-150 (15-17)
1/2 pulg. 1.25 (32)

2.25 (57)

3.00 (76)

720-840 (81-95)
Descripción del herraje Valor de par de apriete lb-pulg. (N•m)
  1/4 pulg. 50-75 (6-8)
5/16 pulg. 80-125 (9-14)
3/8 pulg. 175-225 (20-25)
1/2 pulg. 250-350 (28-40)
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.