Descripción del producto
Los interruptores seccionadores de carga MotorSeT de Schneider Electric se utilizan en el control y la conmutación de sistemas de control de motores con valores nominales de tensión de CA de 2.4 a 7.2 kV. Tienen capacidad para conmutar 400 A. Valores nominales del interruptor de aire para interiores enumera los límites y las condiciones aplicables de conmutación para este equipo. Cuando se usan junto con fusibles, ayudan a suministrar servicios de sobrecarga, cortocircuito y desconexión.
Estos interruptores MotorSeT pueden utilizarse de la siguiente manera:
-
Una desconexión primaria para un centro de control de motores (MCC) de media tensión (MV).
-
Una desconexión primaria para arrancadores suaves de motores más grandes.
-
Una desconexión primaria en transformadores y aislamiento dentro de un MCC.
-
La protección de fusibles y el aislamiento de sistemas de un solo circuito dentro de un MCC.
-
La protección de fusibles y el aislamiento de sistemas multicircuito.
Diseño y configuraciones
Las ubicaciones de entrada y de salida del equipo pueden configurarse de varias maneras para cumplir con los diversos requisitos para su instalación en el campo. La configuración se determina cuando se realiza el pedido y, generalmente, no se puede cambiar en el campo. Consulte Configuraciones de entrada/salida de interruptores para obtener más información.
Leyenda: Disposición típica del interruptor seccionador de carga MotorSeT (400 A)
| A |
Orejas de izaje (desmontables) |
| B |
Ventana de visualización |
| C |
Sección de baja tensión |
| D |
Sección de media tensión |
| E |
Palanca del interruptor desconectador |
| F |
Barra de puesta a tierra |
| G |
Barra de puesta a tierra para el interruptor desconectador |
| H |
Barra de 800 A |
| I |
Protector del desconectador |
| J |
Interruptor desconectador |
| K |
Fusibles de alimentación |
| L |
Higrostato de sección de baja tensión |
| M |
Canal de cables |
| N |
Plataformas de apoyo de motores |
| O |
Calefactores de espacio |
Gabinete
El gabinete está construido con chapa metálica soldada de calibre 11. Todas las puertas también son de chapa metálica de calibre 11 con bridas que proporcionan una estructura resistente y rígida. Los seguros y las bisagras están construidos con materiales resistentes a la corrosión. Los enclavamientos de las puertas ayudan a evitar que las puertas de media tensión se abran cuando el interruptor desconectador está cerrado.
Los gabinetes son unidades independientes disponibles en configuraciones NEMA 1, NEMA 3R, NEMA 12 y NEMA 12 V (gabinete ventilado con elementos de filtro).
Características opcionales
Pararrayos
Los pararrayos se suministran solo cuando figuran en las listas de especificaciones del cliente. La vulnerabilidad de las líneas entrante y saliente a los rayos u otras condiciones transitorias de alta tensión determina su tipo y justificación.
Calefactores
Los calefactores son estándar de fábrica solo en equipos para exteriores. Al mantener un ligero diferencial de temperatura, los calefactores ayudan a mantener seco el interior del equipo, lo que ayuda a evitar la condensación y el deterioro.
Los calefactores provistos con el equipo pueden ser alimentados por energía interna o externa. Asegúrese de que cualquiera de las fuentes de alimentación esté energizada antes de poner el equipo en servicio. En todos los casos, el suministro de energía debe ser adecuado para alimentar toda la carga del calefactor.
PELIGRO |
|---|
|
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O
ARCO ELÉCTRICO
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones
graves.
|
PELIGRO