Paramètres du mode de configuration par défaut
|
Fonction |
Paramètres d’usine |
|---|---|
|
Câblage |
Triphasé 4 fils (3PH4W) ; connexion directe TT ; 3 TC sur I1, I2, et I3 |
|
Rapport TC |
Secondaire TC = 5 A ; primaire TC = 5 A |
|
Ratio TT |
N/A |
|
Fréquence nominale |
50 Hz |
|
Ordre de phases nominal |
Ph1-Ph2-Ph3 |
|
Date/heure |
1-Jan-2000/00:00:00 |
|
Multitarif |
Désactiver |
|
Valeur moyenne |
Méthode : intervalle glissant ; Intervalle : 15 minutes |
|
Journal des valeurs moyennes de puissance |
Désactiver |
|
Journal d’énergie |
Désactiver |
|
Sorties logiques |
Désactiver |
|
Entrées logiques |
État d'entrée |
|
Sortie à impulsions |
100 impulsions/kWh, largeur d’impulsion : 100 ms |
|
Communications |
Vitesse de transmission = 19200 ; Parité = paire ; Adresse = 1 |
|
Mot de passe |
Haut : 0010 ; bas : 0000 |
|
Alarmes |
Désactiver |
|
Afficheur à cristaux liquides sur panneau avant |
Rétroéclairage : 4 ; Contraste : 5 |
|
Mode d’affichage du panneau avant |
Plein écran : Activé ; Défilement automatique : Désactiver |
|
Langue |
Anglais |