Impostazioni predefinite della modalità di configurazione
|
Funzione |
Impostazione predefinita |
|---|---|
|
Cablaggio |
3PH4W, connessione in direzione TT, 3 TC su I1, I2 e I3 |
|
Rapporto TC |
CT secondario = 5 A, TC primario = 5 A |
|
Rapporto TT |
ND |
|
Frequenza nominale |
50 Hz |
|
Ordine di fase nominale |
A-B-C |
|
Data / ora |
1-gen-2000/00:00:00 |
|
Multi tariffe |
Disattiva |
|
Carico medio |
Metodo: blocco scorrevole, intervallo: 15 minuti |
|
Registro della domanda di energia |
Disattiva |
|
Registro dell'energia |
Disattiva |
|
Uscite digitali |
Disattiva |
|
Ingressi digitali |
Stato dell'ingresso |
|
Uscita a impulsi |
100 impulsi/kWh, larghezza dell'impulso: 100 ms |
|
Comunicazione |
Velocità in baud = 19200, parità = pari, indirizzo = 1 |
|
Password |
Alto: 0010, basso: 0000 |
|
Allarmi |
Disattiva |
|
Display del pannello frontale LCD |
Retroilluminazione: 4, contrasto: 5 |
|
Modalità di visualizzazione del pannello frontale |
Schermo intero: Abilita, scorrimento automatico: Disattiva |
|
Lingua |
Inglese |