Standardkonfigurationsmodus-Einstellungen
|
Funktion |
Werkeinstellungen |
|---|---|
|
Verdrahtung |
3PH4W; SPW-Direktanschluss; 3 STW auf I1, I2 und I3 |
|
Stromwandlerverhältnis |
STW-Sekundärwicklung = 5 A; STW-Primärwicklung = 5 A |
|
SPW-Verhältnis |
Nicht zutreffend. |
|
Nennfrequenz |
50 Hz |
|
Nennphasenfolge |
1-2-3 |
|
Datum/Uhrzeit |
1-Jan-2000/00:00:00 |
|
Mehrtarife |
Deaktiviert |
|
Mittelwert |
Methode: Gleitblock; Intervall: 15 Minuten |
|
Leistungsmittelwert-Protokoll |
Deaktiviert |
|
Energieprotokoll |
Deaktiviert |
|
Digitalausgänge |
Deaktiviert |
|
Digitaleingänge |
Eingangsstatus |
|
Impulsausgang |
100 Impuls/kWh, Impulsdauer: 100 ms |
|
Kommunikation |
Baudrate = 19.200; Parität = Gerade; Adresse = 1 |
|
Kennwort |
Hoch: 0010; Niedrig: 0000 |
|
Alarme |
Deaktiviert |
|
Front-Bedienfeld-LCD-Display |
Hintergrundbeleuchtung: 4; Kontrast: 5 |
|
Front-Bedienfeld-Anzeigemodus |
Vollbild: Aktiviert; Autom. Scrollen: Deaktiviert |
|
Sprache |
English |