Ajustes predeterminados del modo de configuración
|
Función |
Ajustes de fábrica |
|---|---|
|
Cableado |
Trifásico, 4 hilos; Conexión de dirección del TT; 3 TI en I1, I2 e I3 |
|
Relación TI |
Secundario del TI = 5 A; Primario del TI = 5 A |
|
Relación TV |
NA |
|
Frecuencia nominal |
50 Hz |
|
Orden de fase nominal |
A-B-C |
|
Fecha/hora |
1-Ene-2000/00:00:00 |
|
Tarifas múltiples |
Desactivar |
|
Demanda |
Método: bloque deslizante; Intervalo: 15 minutos |
|
Registro de demanda de potencia |
Desactivar |
|
Registro de energía |
Desactivar |
|
Salidas digitales |
Desactivar |
|
Entradas digitales |
Estado de entrada |
|
Salida de impulsos |
100 impulso/kWh; amplitud de impulso: 100 ms |
|
Comunicaciones |
Velocidad en baudios: = 19200; Paridad = Par; Dirección = 1 |
|
Contraseña |
Alta: 0010; Baja: 0000 |
|
Alarmas |
Desactivar |
|
Pantalla del panel frontal LCD |
Retroiluminación: 4; Contraste 5 |
|
Modo de pantalla del panel frontal |
Pantalla completa: Activar; Desplazamiento automático: Desactivar |
|
Idioma |
Inglés |