Especificaciones del dispositivo
Características mecánicas
|
Grado IP de protección (IEC 60529) |
Pantalla: IP54 (actualización a IP65 con el kit de accesorios opcional METSEIP65OP96X96FF) Cuerpo de la central: IP30 |
|
Posición de montaje |
Vertical |
|
Tipo de pantalla |
LCD de gráficos monocromáticos con resolución de 128 x 128 |
|
Retroiluminación de la pantalla |
LED blanco |
|
Área visualizable |
67 x 62,5 mm |
|
Peso |
430 g |
|
Dimensiones: A x A x P [saliente con respecto a la cabina] |
96 x 96 x 72 mm (profundidad de la central de medida con respecto a la brida de montaje de la carcasa) [13 mm] |
|
Grosor del panel |
Máximo de 6 mm |
Características eléctricas
Precisión de medición
|
||
|
Tipo de medición |
Clase de precisión según IEC 61557-12: 2021, BS/ EN 61557-12 (para la versión de firmware 1.1.1 y superiores) |
Error |
|
Energía activa |
Clase 0.5S (Clase 0.5S según IEC 62053-22: 2020, BS/ EN 62053-22 a 5 A Inominal (para 1 A Inominal cuando I >0,15 A) |
±0,5 % |
|
Energía reactiva |
Clase 2 (Clase 2, de acuerdo con IEC 62053-23: 2020, BS/ EN 62053-23 a 5 A Inominal (para 1 A Inominal cuando I > 0,15 A) |
±2 % |
|
Energía aparente |
Clase 0.5 |
±0,5 % |
|
Potencia activa |
Clase 0.5 |
±0,5 % |
|
Potencia reactiva |
Clase 2 |
±2 % |
|
Potencia aparente |
Clase 0.5 |
±0,5 % |
|
Intensidad |
Clase 0.5 |
±0,5 % |
|
Tensión (L-N) |
Clase 0.5 |
±0,5 % |
|
Frecuencia |
Clase 0,05 |
±0,05 % |
|
Factor de potencia |
Clase 0.5 |
Recuento ±0,005 |
Precisión de calidad de energía
|
Tipo de medición |
Clase de precisión según IEC 61557-12: 2021, BS/ EN 61557-12 (para la versión de firmware 1.1.1 y superiores) |
Error |
|---|---|---|
|
Armónicos de tensión |
Clase 5 |
±5 % |
|
THD/thd de tensión |
Clase 5 |
±5 % |
|
Armónicos de intensidad |
Clase 5 |
±5 % |
|
THD de intensidad |
Clase 5 |
±5 % |
Entradas de tensión
|
Tensión máxima en el primario del TT (TP) |
1,0 MV CA |
|
Rango de precisión especificado |
20-400 V L-N/35-690 V L-L (estrella) o 35-600 V L-L (triángulo) Clasificado en virtud de la norma UL hasta 347 V L-N/600 V L-L (rango absoluto de 35 V L-L a 760 V L-L) |
|
Sobrecarga |
460 V L-N/800 V L-L |
|
Impedancia |
5 MΩ |
|
Tensión de impulsos nominal |
6 kV para 1,2 μs |
|
Frecuencia |
Medición: 45-65 Hz Nominal: 50/60 Hz |
|
Carga |
<0,2 VA a 240 VCA L-N |
Entradas de intensidad
|
Secundario del TI |
Nominal: 5 A o 1 A |
|
Intensidad medida |
5 mA-8,5 A |
|
Intensidad de arranque |
5 mA |
|
Rigidez |
20 A continuo 50 A a 10 s/h 500 A a 1 s/h |
|
Impedancia |
<0,3 mΩ |
|
Frecuencia |
Medición: 45-65 Hz Nominal: 50/60 Hz |
|
Carga |
< 0,026 VA a 8,5 A |
Alimentación de CA
|
Tensión de CA nominal |
277 V L-N (Rango: 100-277 V L-N ± 10%) 415 V L-L (Rango: 100-415 V L-L ± 10%) |
|
Carga |
5 W/11 VA máx. a 415 VCA |
|
Categoría de instalación |
CAT III 300 V L-N clase según BS/EN/IEC/UL 61010-1: 2010 + A1: 2019 |
|
Frecuencia nominal |
50/60 Hz (rango: 45-65 Hz) |
|
Tiempo de trabajo (ride-through) |
80 ms típicos a 120 VCA y carga máxima 100 ms típicos a 230 VCA y carga máxima 100 ms típicos a 415 VCA y carga máxima |
Alimentación de CC
|
Tensión de CC nominal |
250 V (Rango: 125-250 V ± 20%) |
|
Carga |
<4 W a 250 VCC |
|
Tiempo de trabajo (ride-through) |
50 ms típicos a 125 VCC y carga máxima |
Salidas de relé
|
Número |
2 (modelos seleccionados) |
|
Frecuencia de salida máxima |
Máxima de 0,5 Hz (tiempos mínimos: 1 segundo ACTIVADO / 1 segundo DESACTIVADO) |
|
Intensidad de conmutación |
250 VCA a 8,0 A, 25.000 ciclos, resistiva 30 VCC a 2,0 A, 75.000 ciclos, resistiva 30 VCC a 5,0 A, 12.500 ciclos, resistiva |
|
Aislamiento |
2,5 kV rms |
Salidas digitales
|
Número |
2 |
|
Tensión de carga máxima |
40 VCC |
|
Intensidad de carga máxima |
20 mA |
|
Resistencia ACTIVADA |
50 Ω máx. |
|
Frecuencia de impulsos |
≤25 Hz |
|
Constante de la central de medida |
De 1 a 9.999.999 impulsos por k_h (k_h = kWh, kVARh o kVAh, dependiendo del parámetro de energía seleccionado) |
|
Amplitud de impulso |
50% del ciclo de servicio |
|
Intensidad de fuga |
0,3 mA |
|
Aislamiento |
5 kV rms |
Entradas de estado
|
Número |
2 |
|
Tensión DESACTIVADA |
0-4 VCC |
|
Tensión ACTIVADA |
18,5-36 VCC |
|
Frecuencia |
2 Hz (mín. de T ACTIVADO = mín. de T DESACTIVADO = 250 ms) |
|
Resistencia de entrada |
110 kΩ |
|
Aislamiento |
5 kV rms |
|
Tiempo de respuesta |
20 ms |
|
Salida de humectación |
24 VCC/8 mA máx. |
|
Carga de entrada |
2 mA a 24 VCC |
Características ambientales
|
Temperatura de funcionamiento |
Central de medida: -25-70 °C (-13-158 °F) Pantalla: -20-70 °C (-4-158 °F) La pantalla funciona a -25 °C (-13 °F) con un rendimiento reducido. |
|
Temperatura de almacenamiento |
-40-85 °C |
|
Valor nominal de la humedad |
Funcionamiento: 5-95% HR sin condensación a 50 °C (122 °F) Almacenamiento: 5% a 80% HR sin condensación Punto de rocío máximo: 37 °C (99 °F) |
|
Grado de contaminación |
2 |
|
Altitud |
2000m (CATIII)/3000m (CATII) |
|
Ubicación |
Para uso en interiores en panel fijo Deberá conectarse y fijarse de forma permanente. |
|
Vida útil del producto |
> 15 años, 45 °C, 60% HR |
LED
Indicadores LED
|
Actividad de frecuencia de impulsos/de comunicaciones |
LED verde |
|
LED de alarma/de impulsos de energía |
LED ámbar |
LED de alarma/de impulsos de energía
|
Tipo |
LED ámbar, óptico |
|
Frecuencia de impulsos máxima |
50 Hz |
|
Amplitud de impulso |
50% del ciclo de servicio (200 µs de tiempo de activación mínimo) |
|
Constante de la central de medida |
10.000 impulsos por kWh/kVARh Configurable de 1 a 9.999.999 impulsos por k_h (k_h = kWh, kVARh o kVAh) (Fijo en 10.000 impulsos por kWh en modelos de central de medida compatibles con la MID/MIR) |
|
Longitud de onda |
De 590 a 635 nm |
Compatibilidad electromagnética
|
Estándares del producto |
IEC 61557-12 (IEC 61326-1), IEC 62052-11 y EN50470 |
|
Inmunidad frente a descargas electroestáticas |
IEC 61000-4-2 |
|
Inmunidad frente a campos de radiación |
IEC 61000-4-3 |
|
Inmunidad frente a transitorios rápidos |
IEC 61000-4-4 |
|
Inmunidad frente a sobretensiones transitorias |
IEC 61000-4-5 |
|
Inmunidad frente a huecos de tensión e interrupciones |
IEC 61000-4-11 |
|
Inmunidad frente a campos magnéticos |
IEC 61000-4-8 |
|
Inmunidad frente a disturbios conducidos, 150 kHz a 80 MHz |
IEC 61000-4-6 |
|
Emisiones radiadas y conducidas |
Clase B conforme a la sección 15 de la FCC y a la norma EN 55022 |
Normas de seguridad y productos
|
Seguridad |
BS/ EN/ IEC / 61010-1: 2010 + A1: 2019 |
|
|
Clase de protección |
Clase de protección II Doble aislamiento en los componentes al alcance del usuario |
|
|
Cumplimiento normativo |
IEC 62052-31: 2015 IEC 62052-11: 2020 IEC 62053-22: 2020 IEC 62053-23: 2020 IEC 61557-12: 2021 |
BS/EN 62052-31 BS/EN 62052-11 BS/EN 62053-22 BS/EN 62053-23 BS/EN 61557-12 BS/EN 50470-1 BS/EN 50470-3 |
Cumplimiento de la MID/MIR
Especificaciones adicionales aplicables a los modelos de central de medida compatibles con la MID/MIR (PM5331 y PM5341 ).
|
Normas e índices de clase de la MID/MIR aplicables |
|
|
Tipo de equipo de medida |
Central de medida de vatios-hora estática |
|
Uso previsto |
Para uso exclusivo en interiores; instalada permanentemente en aplicaciones domésticas, comerciales o de industria ligera en las que los niveles de vibración y los golpes son de poca relevancia. |
|
Entorno mecánico |
M1 |
|
Entorno electromagnético |
E2 |
|
Mediciones aplicables |
C (kWh) |
|
Tensión en los terminales de tensión |
|
|
Valor nominal de intensidad (Imín - Iref (Imáx)) |
0,05-5(6) A |
|
Frecuencia de red eléctrica |
50 Hz |
|
Valor nominal de tensión de impulso |
6 kV |
|
Valor nominal de tensión CA |
4 kV |
Comunicaciones RS-485
Solo en PM5310 / PM5330 / PM5331
|
Número de puertos |
1 |
|
Longitud máxima del cable |
1219 m |
|
Número máximo de dispositivos (cargas de unidad) |
Hasta 32 dispositivos en el mismo bus |
|
Paridad |
Par, Impar, Ninguna (1 bit de parada si la paridad es impar o par; 2 bits de parada en ausencia de paridad) |
|
Velocidad en baudios |
9600, 19200, 38400 baudios |
|
Protocolo |
Modbus RTU, Modbus ASCII (7 u 8 bits), JBUS |
|
Aislamiento |
2,5 kV RMS con doble aislamiento |
Comunicaciones Ethernet
Solo en PM5320 / PM5340 / PM5341
|
Número de puertos |
1 |
|
Velocidad de datos |
Hasta 100 Mbps |
|
Protocolo |
Modbus TCP y BACnet/IP |
Reloj en tiempo real
|
Deriva de reloj |
~0,4 segundos al día (típico) |
|
Tiempo de reserva de la batería |
3 años sin alimentación (típico) |
Revestimiento de conformación
|
Los montajes de placa de circuito impreso ensamblados en este producto se tratan con un producto químico de revestimiento de conformación aprobado por UL. |