Gerätespezifikationen
Mechanische Kenndaten
|
IP-Schutzklasse (IEC 60529) |
Anzeige: IP54 (Aufrüstung auf IP65 mit optionalem Zubehörsatz METSEIP65OP96X96FF) Messgerätgehäuse: IP30 |
|
Montageposition |
Vertikal |
|
Displaytyp |
Grafik-LCD-Anzeige, einfarbig, Auflösung 128 x 128 |
|
Display-Hintergrundbeleuchtung |
Weiße LED |
|
Anzeigbarer Bereich |
67 x 62,5 mm |
|
Gewicht |
430 g |
|
Abmessungen (B x H x T) [Überstand vom Schaltschrank] |
96 x 96 x 72 mm (Messgerättiefe ab Gehäuse-Montageflansch) [13 mm] |
|
Schalttafelstärke |
Max. 6 mm |
Elektrische Kenndaten
Messgenauigkeit
|
||
|
Messungstyp |
Genauigkeitsklasse nach IEC 61557-12: 2021, BS/EN 61557-12 (ab Firmwareversion 1.1.1) |
Fehler |
|
Wirkenergie |
Klasse 0.5S (Klasse 0.5S nach IEC 62053-22: 2020, BS/EN 62053-22 bei 5 A INennwert [für 1 A INennwert, wenn I > 0,15 A]) |
± 0,5 % |
|
Blindenergie |
Klasse 2 (Klasse 2 nach IEC 62053-23: 2020, BS/ EN 62053-23 bei 5 A INennwert [für 1 A INennwert wenn I > 0,15 A]) |
± 2 % |
|
Scheinenergie |
Klasse 0.5 |
± 0,5 % |
|
Wirkleistung |
Klasse 0.5 |
± 0,5 % |
|
Blindleistung |
Klasse 2 |
± 2 % |
|
Scheinleistung |
Klasse 0.5 |
± 0,5 % |
|
Strom |
Klasse 0.5 |
± 0,5 % |
|
Spannung (L-N) |
Klasse 0.5 |
± 0,5 % |
|
Frequenz |
Class 0,05 |
± 0,05 % |
|
Leistungsfaktor |
Klasse 0.5 |
± 0,005 Zählung |
Leistungsqualitätsgenauigkeit
|
Messungstyp |
Genauigkeitsklasse nach IEC 61557-12: 2021, BS/EN 61557-12 (ab Firmwareversion 1.1.1) |
Fehler |
|---|---|---|
|
Spannungsoberwellen |
Klasse 5 |
± 5 % |
|
Spannungsklirrfaktor (THD oder thd) |
Klasse 5 |
± 5 % |
|
Stromoberwellen |
Klasse 5 |
± 5 % |
|
Stromklirrfaktor |
Klasse 5 |
± 5 % |
Spannungseingänge
|
Maximale VT/PT primär |
1,0 MV AC |
|
Festgelegter Genauigkeitsbereich |
20–400 V L-N / 35–690 V L-L (Stern) oder 35–600 V L-L (Dreieck) UL-gelistet bis 347 V L-N / 600 V L-L (absoluter Bereich: 35 V L-L bis 760 V L-L) |
|
Überlast |
460 V L-N bzw. 800 VL-L |
|
Impedanz |
5 MΩ |
|
Bemessungsstoßspannung |
6 kV für 1,2 μs |
|
Frequenz |
Gemessen: 45–65 Hz Nennwert: 50/60 Hz |
|
Bürde |
< 0,2 VA bei 240 V AC L-N |
Stromeingänge
|
STW sekundär |
Nennwert: 5 A oder 1 A |
|
Gemessener Strom |
5 mA bis 8,5 A |
|
Einschaltstrom |
5 mA |
|
Zulässige Überlastung |
20 A Dauerstrom 50 A bei 10 s/h 500 A bei 1 s/h |
|
Impedanz |
< 0,3 mΩ |
|
Frequenz |
Gemessen: 45–65 Hz Nennwert: 50/60 Hz |
|
Bürde |
< 0,026 VA bei 8,5 A |
AC-Steuerspannung
|
AC-Nennspannung |
277 V L-N (Bereich: 100–277 V L-N ± 10 %) 415 V L-L (Bereich: 100–415 V L-L ± 10 %) |
|
Bürde |
Max. 5 W/11 VA bei 415 V AC |
|
Installationskategorie |
Klasse CAT III 300 V L-N nach BS/ EN/ IEC/ UL 61010-1: 2010 + A1: 2019 |
|
Nennfrequenz |
50/60 Hz (Bereich: 45 bis 65 Hz) |
|
Haltezeit |
80 ms typisch bei 120 V AC und maximaler Bürde 100 ms typisch bei 230 V AC und maximaler Bürde 100 ms typisch bei 415 V AC und maximaler Bürde |
DC-Steuerspannung
|
DC-Nennspannung |
250 V (Bereich: 125–250 V ± 20 %) |
|
Bürde |
< 4 W bei 250 V DC |
|
Haltezeit |
50 ms typisch bei 125 V DC und maximaler Bürde |
Relaisausgänge
|
Nummer |
2 (ausgewählte Modelle) |
|
Maximale Ausgangsfrequenz |
Max. 0,5 Hz (1 Sekunde EIN / 1 Sekunde AUS – Mindestzeiten) |
|
Schaltstrom |
250 V AC bei 8,0 A, 25.000 Perioden, ohmsch 30 V DC bei 2,0 A, 75.000 Perioden, ohmsch 30 V DC bei 5,0 A, 12.500 Perioden, ohmsch |
|
Isolation |
2,5 kVeff. |
Digitalausgänge
|
Nummer |
2 |
|
Maximale Lastspannung |
40 V DC |
|
Maximaler Laststrom |
20 mA |
|
Last-Widerstand |
Max. 50 Ω |
|
Impulsfrequenz |
≤ 25 Hz |
|
Messgerätkonstante |
Von 1 bis 9.999.999 Impulse pro k_h (k_h = kWh, kVARh oder kVAh – je nach ausgewähltem Energieparameter) |
|
Impulsdauer |
50 % Taktdauer |
|
Kriechstrom |
0,3 Mikroampere |
|
Isolation |
5 kVeff |
Statuseingänge
|
Nummer |
2 |
|
Spannung im AUS-Zustand |
0–4 V DC |
|
Spannung im EIN-Zustand |
18,5–36 V DC |
|
Frequenz |
2 Hz (min. T EIN = min. T AUS = 250 ms) |
|
Eingangswiderstand |
110 kΩ |
|
Isolation |
5 kVeff |
|
Antwortzeit |
20 ms |
|
Frittspannungsausgang |
24 V DC/max. 8 mA |
|
Eingangsbürde |
2 mA bei 24 V DC |
Umgebungsbedingungen
|
Betriebstemperatur |
Messgerät: –25 bis +70 °C Anzeige: –20 bis +70 °C Displayfunktionen bis –25 °C mit verringerter Leistung |
|
Lagertemperatur |
–40 bis +85 °C |
|
Luftfeuchtigkeit |
Betrieb: 5–95 % relative Luftfeuchtigkeit bei 50 °C (nicht kondensierend) Lagerung: 5–80 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend Maximaler Taupunkt 37 °C |
|
Verschmutzungsgrad |
2 |
|
Aufstellungshöhe |
2000 m CAT III / 3000 m CAT II |
|
Standort |
Zur Verwendung in einer stationären Schalttafel in Innenräumen Muss dauerhaft angeschlossen und feststehend sein |
|
Produktlebensdauer |
> 15 Jahre, 45 °C, relative Luftfeuchtigkeit 60 % |
LEDs
LED-Anzeigen
|
Status-/Kommunikationsaktivität |
Grüne LED |
|
Alarm-/Energieimpuls-LED |
Orange LED |
Alarm-/Energieimpuls-LED
|
Typ |
Orange LED, optisch |
|
Maximale Impulsfrequenz |
50 Hz |
|
Impulsdauer |
50 % Taktdauer (min. 200 µs EIN-Zeit) |
|
Messgerätkonstante |
10.000 Impulse pro kWh/kVARh Konfigurierbar von 1 bis 9999999 Impulse pro k_h (k_h = kWh, kVARh oder kVAh) (Bei MID/MIR-Messgerät-Modellen auf 10.000 Impulse pro kWh eingestellt) |
|
Wellenlänge |
590 bis 635 nm |
EMV (elektromagnetische Verträglichkeit)
|
Produktnormen |
IEC 61557-12 (IEC 61326-1), IEC 62052-11 und EN50470 |
|
Störfestigkeit gegen elektrostatische Entladung |
IEC 61000-4-2 |
|
Störfestigkeit gegen elektromagnetische Störungsfelder |
IEC 61000-4-3 |
|
Störfestigkeit gegen schnelle Transienten |
IEC 61000-4-4 |
|
Störfestigkeit gegen Spannungsspitzen |
IEC 61000-4-5 |
|
Störfestigkeit gegen Spannungseinbrüche und -unterbrechungen |
IEC 61000-4-11 |
|
Störfestigkeit gegen Magnetfelder |
IEC 61000-4-8 |
|
Störfestigkeit gegen netzgebundene Störungen, 150 kHz bis 80 MHz |
IEC 61000-4-6 |
|
Verstrahlte und eingeleitete Emissionen |
Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen, EN55022 Klasse B |
Sicherheits- und Produktnormen
|
Sicherheit |
BS / EN / IEC / UL 61010-1: 2010 + A1: 2019 |
|
|
Schutzklasse |
Schutzklasse II Doppelisolierung der für Benutzer zugänglichen Teile |
|
|
Normenkonformität |
IEC 62052-31: 2015 IEC 62052-11: 2020 IEC 62053-22: 2020 IEC 62053-23: 2020 IEC 61557-12: 2021 |
BS/ EN 62052-31 BS/ EN 62052-11 BS/ EN 62053-22 BS/ EN 62053-23 BS/ EN 61557-12 BS/ EN 50470-1 BS/ EN 50470-3 |
MID/MIR-Konformität
Für die MID-/MIR Messgerät-Modelle (PM5331 und PM5341 ) gelten zusätzliche Spezifikationen.
|
Geltende MID/MIR-Normen und -Klassen |
|
|
Art des Messgeräts |
Statischer Wattstundenzähler |
|
Verwendungszweck |
Nur für Innenraumanwendungen, dauerhaft installiert für Anwendungen in Wohn-, Gewerbe- und Leichtindustriebereichen, die nur geringfügigen Erschütterungen und Stößen ausgesetzt sind |
|
Mechanische Umgebungsbedingungen |
M1 |
|
Elektromagnetische Umgebungsbedingungen (EMV) |
E2 |
|
Anwendbare Messungen |
C (kWh) |
|
Spannung an den Spannungsklemmen |
|
|
Strombemessung (Imin – Iref [Imax]) |
0,05–5(6) A |
|
Frequenz des Stromversorgungsnetzes |
50 Hz |
|
Stoßspannungsbemessung |
6 kV |
|
Wechselspannungsbemessung |
4 kV |
RS-485-Kommunikationsschnittstelle
Nur für PM5310 / PM5330 / PM5331
|
Anzahl der Schnittstellen |
1 |
|
Maximale Kabellänge |
1219 m |
|
Maximale Anzahl an Geräten (Einheitlasten) |
Bis zu 32 Geräte am gleichen Bus |
|
Parität |
Gerade, ungerade, keine (1 Stoppbit für ungerade bzw. gerade Parität; 2 Stoppbits für keine Parität) Baudrate |
|
Baudrate |
9600, 19200, 38400 baud |
|
Protokoll |
Modbus RTU, Modbus ASCII (7- oder 8-Bit), JBUS |
|
Isolation |
2,5 kVeff, Doppelisolierung |
Ethernet-Kommunikationsschnittstelle
Nur für PM5320 / PM5340 / PM5341
|
Anzahl der Schnittstellen |
1 |
|
Datenrate |
Bis zu 100 MBit/s |
|
Protokoll |
Modbus TCP und BACnet/IP |
Echtzeituhr
|
Uhrzeitabweichung |
~ 0,4 s pro Tag (typisch) |
|
Batteriepufferzeit |
3 Jahre ohne Steuerspannung (typisch) |
Konforme Beschichtung
|
Die in diesem Produkt verbauten PCBAs werden mit einer durch UL zugelassen, konformen Beschichtungschemikalie behandelt. |