Spécifications de l’appareil
Caractéristiques mécaniques
|
Classe de protection IP (CEI 60529) |
Afficheur : IP54 (mise à niveau vers IP65 avec kit d’accessoires en option METSEIP65OP96X96FF) Corps de l’appareil : IP30 |
|
Position de montage |
Verticale |
|
Type d’afficheur |
Écran LCD monochrome, résolution de 128 × 128 |
|
Rétroéclairage de l’afficheur |
LED blanc |
|
Zone affichable |
67 × 62,5 mm |
|
Poids |
430 g |
|
Dimensions L × H × P [projection de la surface de l’armoire] |
96 × 96 × 72 mm (profondeur de l’appareil à partir du flasque de montage) [13 mm] |
|
Épaisseur du panneau |
6 mm maximum |
Caractéristiques électriques
Précision des mesures
|
||
|
Type de mesures |
Classe de précision selon CEI 61557-12 : 2021, BS/EN 61557-12 (logiciel embarqué version 1.1.1 ou version ultérieure) |
Erreur |
|
Énergie active |
Classe 0,5S (Classe 0,5S selon CEI 62053-22 : 2020, BS/EN 62053-22 à 5 A Inominal (pour 1 A Inominal lorsque I > 0,15 A)) |
±0,5 % |
|
Énergie réactive |
Classe 2 (Classe 2 selon CEI 62053-23 : 2020, BS/EN 62053-23 à 5 A Inominal (pour 1 A Inominal lorsque I > 0,15 A)) |
±2 % |
|
Énergie apparente |
Classe 0,5 |
±0,5 % |
|
Puissance active |
Classe 0,5 |
±0,5 % |
|
Puissance réactive |
Classe 2 |
±2 % |
|
Puissance apparente |
Classe 0,5 |
±0,5 % |
|
Courant |
Classe 0,5 |
±0,5 % |
|
Tension simple |
Classe 0,5 |
±0,5 % |
|
Fréquence |
Classe 0,05 |
±0,05 % |
|
Facteur de puissance |
Classe 0,5 |
Compte ± 0,005 |
Analyse de la qualité de l’énergie
|
Type de mesures |
Classe de précision selon CEI 61557-12 : 2021, BS/EN 61557-12 (logiciel embarqué version 1.1.1 ou version ultérieure) |
Erreur |
|---|---|---|
|
Harmoniques de tension |
Classe 5 |
±5 % |
|
THD/thd tension |
Classe 5 |
±5 % |
|
Harmoniques de courant |
Classe 5 |
±5 % |
|
THD courant |
Classe 5 |
±5 % |
Entrées de tension
|
Primaire TT/TP maximal |
1,0 MV CA |
|
Plage de courant spécifiée |
20…400 V L-N / 35…690 V L-L (Étoile) ou 35…600 V L-L (Triangle) Homologué UL jusqu’à 347 V L-N / 600 V L-L (plage absolue 35 V L-L à 760 V L-L) |
|
Surcharge |
460 V L-N / 800 V L-L |
|
Impédance |
5 MΩ |
|
Tension nominale de tenue aux chocs |
6 kV pendant 1,2 μs |
|
Fréquence |
Mesurée : 45 à 65 Hz Nominal : 50/60 Hz |
|
Charge |
< 0,2 VA à 240 V CA L-N |
Entrées de courant
|
Secondaire TC |
Nominal : 5 A ou 1 A |
|
Courant mesuré |
5 mA à 8,5 A |
|
Courant de démarrage |
5 mA |
|
Tenue aux chocs |
20 A continu 50 A à 10 s/h 500 A à 1 s/h |
|
Impédance |
< 0,3 mΩ |
|
Fréquence |
Mesurée : 45 à 65 Hz Nominal : 50/60 Hz |
|
Charge |
< 0,026 VA à 8,5 A |
Alimentation CA
|
Tension CA nominale |
277 V L-N (plage : 100…277 V L-N ± 10 %) 415 V L-L (plage : 100…415 V L-L ± 10 %) |
|
Charge |
5 W / 11 VA max. à 415 V CA |
|
Catégorie d’installation |
CAT III 300 V L-N selon BS/EN/CEI/UL 61010-1 : 2010 + A1 : 2019 |
|
Fréquence nominale |
50/60 Hz (plage : 45…65 Hz) |
|
Temps de maintien |
Valeur type 80 ms à 120 V CA et charge maximale Valeur type 100 ms à 230 V CA et charge maximale Valeur type 100 ms à 415 V CA et charge maximale |
Alimentation CC
|
Tension CC nominale |
250 V (plage : 125…250 V ± 20 %) |
|
Charge |
< 4 W à 250 V CC |
|
Temps de maintien |
50 ms type à 125 V CC et charge maximale |
Sorties relais
|
Nombre |
2 (certains modèles) |
|
Fréquence de sortie maximale |
0,5 Hz maximum (1 seconde ON / 1 seconde OFF – temps minimum) |
|
Courant commutable |
250 V CA à 8,0 A, périodes de 25 k, résistif 30 V CC à 2,0 A, périodes de 75 k, résistif 30 V CC à 5,0 A, périodes de 12,5 k, résistif |
|
Isolement |
2,5 kV eff. |
Sorties logiques
|
Nombre |
2 |
|
Tension de charge maximale |
40 V CC |
|
Courant de charge maximal |
20 mA |
|
Résistance sous tension |
50 Ω maximum |
|
Fréquence d’impulsion |
≤ 25 Hz |
|
Constante de l’appareil |
De 1 à 9 999 999 impulsions par k_h (k_h = kVAh, kWh ou kVARh en fonction du paramètre d’énergie sélectionné) |
|
Largeur d’impulsion |
Rapport cyclique de 50 % |
|
Courant de fuite |
0,3 µA |
|
Isolement |
5 kV eff. |
Entrées d’état
|
Nombre |
2 |
|
Hors tension |
0…4 V CC |
|
Sous tension |
18,5…36 V CC |
|
Fréquence |
2 Hz (T marche min.= T arrêt min.= 250 ms) |
|
Résistance d’entrée |
110 kΩ |
|
Isolement |
5 kV eff. |
|
Temps de réponse |
20 ms |
|
Sortie de contrôle |
24 V CC / 8 mA max |
|
Charge d’entrée |
2 mA à 24 V CC |
Caractéristiques environnementales
|
Température de fonctionnement |
Compteur : –25 à 70 °C Afficheur : –20 à 70 °C Fonctions de l’afficheur à –25°C avec performances réduites. |
|
Température de stockage |
–40 à 85 °C |
|
Humidité |
En fonctionnement : 5…95 % HR sans condensation à 50 °C En stockage : 5 à 80 % HR sans condensation Point de rosée maximum 37 °C |
|
Degré de pollution |
2 |
|
Altitude |
2000 m CATIII / 3000 m CATII |
|
Emplacement |
Pour utilisation intérieure en panneau fixe Doit être connecté de façon permanente et fixé. |
|
Durée de vie du produit |
> 15 ans, 45 °C 60 % RH |
Voyants LED
Voyants LED
|
Activité tension / communications |
Voyant vert |
|
Voyant alarme / impulsions d’énergie |
Voyant orange |
Voyant alarme / impulsions d’énergie
|
Type |
Voyant jaune, optique |
|
Fréquence d’impulsion maximale |
50 Hz |
|
Largeur d’impulsion |
Rapport cyclique de 50 % (200 µs minimum de temps de fonctionnement) |
|
Constante de l’appareil |
10 000 impulsions par kWh/kvarh Configurable de 1 à 9999999 impulsions par k_h (k_h = kWh, kvarh ou kVAh) (Fixé à 10 000 impulsions par kWh sur les modèles d’appareil MID/MIR) |
|
Longueur d’onde |
590 à 635 nm |
CEM (compatibilité électromagnétique)
|
Conformité aux normes |
CEI 61557-12 (CEI 61326-1), CEI 62052-11 et EN 50470 |
|
Immunité aux décharges électrostatiques |
CEI 61000-4-2 |
|
Immunité aux champs rayonnés |
CEI 61000-4-3 |
|
Immunité aux transitoires rapides |
CEI 61000-4-4 |
|
Immunité aux ondes de choc |
CEI 61000-4-5 |
|
Immunité aux creux de tension et coupures brèves |
CEI 61000-4-11 |
|
Immunité aux champs magnétiques |
CEI 61000-4-8 |
|
Immunité aux perturbations conduites, 150 kHz à 80 MHz |
CEI 61000-4-6 |
|
Émissions rayonnées et conduites |
FCC partie 15, classe B, EN 55022 classe B |
Normes de sécurité et de produits
|
Sécurité |
BS/EN/CEI/UL 61010-1 : 2010 + A1 : 2019 |
|
|
Classe de protection |
Classe de protection II Double isolement pour les pièces accessibles par l’utilisateur |
|
|
Conformité aux normes |
CEI 62052-31 : 2015 CEI 62052-11 : 2020 CEI 62053-22 : 2020 CEI 62053-23 : 2020 CEI 61557-12 : 2021 |
BS/EN 62052-31 BS/EN 62052-11 BS/EN 62053-22 BS/EN 62053-23 BS/EN 61557-12 BS/EN 50470-1 BS/EN 50470-3 |
Conformité MID/MIR
Des spécifications supplémentaires s’appliquent aux modèles MID/MIR (PM5331 et PM5341 ).
|
Normes MID/MIR et classes de précision applicables |
|
|
Type d’équipement de mesure |
Compteur statique d’énergie active |
|
Usage prévu |
Utilisation intérieure uniquement, avec montage fixe en applications résidentielles, commerciales et dans l’industrie légère, où les niveaux de vibration et de choc sont négligeables |
|
Environnement mécanique |
M1 |
|
Environnement électromagnétique (CEM) |
E2 |
|
Mesures applicables |
C(kWh) |
|
Tension aux bornes de tension |
|
|
Intensité nominale (Imin – Iref (Imax)) |
0,05…5(6) A |
|
Fréquence du réseau électrique |
50 Hz |
|
Tension d’impulsion nominale |
6 kV |
|
Tension nominale CA |
4 kV |
Communication par RS-485
Modèles PM5310 / PM5330 / PM5331 uniquement
|
Nombre de ports |
1 |
|
Longueur du câble max. |
1 219 m |
|
Nombre maximum d’appareils (charges unitaires) |
Jusqu’à 32 appareils sur le même bus |
|
Parité |
Pair, Impair, Aucun (1 bit d’arrêt pour Impair et Pair ; 2 bits d’arrêt pour Aucun) |
|
Vitesse de transmission |
9600, 19 200, 38 400 baud |
|
Protocole |
Modbus RTU, Modbus ASCII (7 ou 8 bits), JBUS |
|
Isolement |
2,5 kV efficace, double isolement |
Communications Ethernet
Modèles PM5320 / PM5340 / PM5341 uniquement
|
Nombre de ports |
1 |
|
Vitesse de transmission |
Jusqu’à 100 Mbit/s |
|
Protocole |
Modbus TCP et BACnet/IP |
Horloge temps réel
|
Dérive d’horloge |
~0,4 s par jour (type) |
|
Temps de sauvegarde de la batterie |
3 ans sans alimentation dédiée (type) |
Revêtement de protection
|
Les cartes à circuit imprimé montées dans ce produit sont traitées avec un revêtement chimique de protection homologué UL. |