设备规格
机械特性
IP 保护等级 (IEC 60529) |
显示屏: IP54(使用可选配件套件 METSEIP65OP96X96FF 可升级至 IP65) 测量仪壳体:IP30 |
安装位置 |
竖直 |
显示屏类型 |
单色图形 LCD、分辨率 128x 128 |
显示屏背光 |
白色 LED |
可视区域 |
67x 62.5mm |
重量 |
430 g |
尺寸(宽 x 高 x 深)[从机柜突出] |
96 x 96 x 72 毫米(从外壳安装法兰算起的测量仪深度)[13 毫米] |
面板厚度 |
最大 6 毫米 |
电气特性
测量精度
|
||
测量类型 |
符合 IEC 61557-12 的精度类别(用于 1.1.1 和更高版本的固件) |
错误 |
有功电能 |
类别 0.5S(符合 IEC 62053-22 的类别 0.5S,5 A I额定值 (I > 0.15 A 时为 1 A I额定值)) |
±0.5% |
无功电能 |
类别 2(符合 IEC 62053-23 的类别 2,5 A I额定值 (I > 0.15 A 时为 1 A I额定值)) |
±2% |
视在电能 |
等级 0.5 |
±0.5% |
有功功率 |
等级 0.5 |
±0.5% |
无功功率 |
等级 2 |
±2% |
视在功率 |
等级 0.5 |
±0.5% |
电流 |
等级 0.5 |
±0.5% |
相电压 |
等级 0.5 |
±0.5% |
频率 |
等级 0.05 |
±0.05% |
功率因数 |
等级 0.5 |
±0.005 计数 |
电能质量精度
测量类型 |
符合 IEC 61557-12 的精度类别(用于 1.1.1 和更高版本的固件) |
错误 |
---|---|---|
电压谐波 |
等级 5 |
±5% |
电压 THD/thd |
等级 5 |
±5% |
电流谐波 |
等级 5 |
±5% |
电流 THD |
等级 5 |
±5% |
电压输入
最大 VT/PT 原边 |
1.0 MV AC |
指定精度范围 |
20 至 400 VL-N/35 至 690 VL-L(星形)或 35 至 600VL-L(三角形) 经UL认证,达 347 VL-N / 600 VL-L (绝对范围 35 V L-L 至 760 V L-L) |
过载 |
460 V L-N / 800 V L-L |
阻抗 |
5 MΩ |
频率 |
测量值:45 至 65 Hz 额定值:50/60 Hz |
负荷 |
< 0.2 VA (240 V AC L-N) |
电流输入
CT 次边 |
额定值:5 A 或 1 A |
测量电流 |
5 mA 至 8.5 A |
启动电流 |
5 mA |
耐受值 |
20A 连续 10秒/小时为 50A 1秒/小时为 500 A |
阻抗 |
< 0.3 mΩ |
频率 |
测量值:45 至 65 Hz 额定值:50/60 Hz |
负荷 |
电流为 8.5 A 时 < 0.026 VA |
交流控制电源
工作范围 |
100 - 277 V AC L-N /100 - 415 V L-L +/10% |
安装类别 |
根据 IEC 61010,CAT III 300 V L-N 类 |
负荷 |
在 415 VAC 时最大值为 5 W / 11VA 在 125 V DC 时最大值为 4 W |
频率 |
50/60 Hz ± 5 Hz |
跨越时间 |
在 120V AC 和最大负荷下典型值为 80 毫秒 在 230 V AC 和最大负荷下典型值为 100 毫秒 在 415 V AC 和最大负荷下典型值为 100 毫秒 |
直流控制电源
工作范围 |
125 – 250 V DC ±20% |
负荷 |
< 4 W (250 V DC) |
跨越时间 |
在 125 V DC 和最大负荷下典型值为 50 毫秒 |
机械输出
数量 |
2(选定的型号) |
最大输出频率 |
最大 0.5 Hz(1 秒开启 / 1 秒关闭 - 最短时间) |
转换电流 |
250 V AC,8.0 安培,25 k 个周期,有阻抗 30 V DC,2.0 安培,75 k 个周期,有阻抗 30 V DC,5.0 安培,12.5 k 个周期,有阻抗 |
绝缘 |
2.5 kV rms |
数字输出
数量 |
2 |
最大负载电压 |
40 V DC |
最大负载电流 |
20 mA |
开启电阻 |
最大值 50 Ω |
脉冲频率 |
≤ 25 Hz |
测量仪常数 |
每 k_h 从 1 到 9,999,999 次脉冲(k_h = kWh、kVARh 或 kVAh,具体情况取决于所选的电能参数) |
脉冲宽度 |
50% 占空比 |
泄漏电流 |
0.3 微安培 |
绝缘 |
5 kV rms |
状态输入
数量 |
2 |
闭路电压 |
0 - 4 VDC |
通路电压 |
18.5 - 36 VDC |
频率 |
2 Hz(打开最小值 = 关闭最小值 = 250 毫秒) |
输入电阻 |
110 kΩ |
绝缘 |
5 kV rms |
响应时间 |
20 毫秒 |
激励输出 |
24 V DC/ 8mA 最大值 |
输入负荷 |
在直流 24 V 时为 2 mA |
环境特性
运行温度 |
测量仪:-25 至 70 ℃ (-13 至 158 ℉) 显示屏: -20 至 70 °C(-4 至 158 °F) 显示屏运行温度达到-25 ℃(-13℉)性能将会下降。 |
存放温度 |
-40 至 85 ℃(-40 至 185 °F) |
额定湿度 |
工作湿度:5 – 95% RH 无结露 |
污染等级 |
2 |
海拔高度 |
2000 m CAT III/3000 m CAT II |
位置 |
不适合潮湿的场所 仅限室内使用 |
产品寿命 |
> 15 年 |
LED
LED 指示灯
心跳∕通讯活动 |
绿色 LED |
报警∕电能脉冲指示灯 |
琥珀色指示灯 |
报警∕电能脉冲指示灯
类型 |
琥珀色指示灯,光学 |
最大脉冲频率 |
50 Hz |
脉冲宽度 |
50% 占空比(200 微秒最短开启时间) |
测量仪常数 |
每 k_h 从 1 到 9,999,999 次脉冲(k_h = kWh、kVARh 或 kVAh,具体情况取决于所选的电能参数) 在 MID 测量仪型号上固定为每 kWh 10,000 个脉冲 |
波长 |
590 至 635 纳米 |
EMC(电磁兼容性)
产品标准 |
IEC 61557-12 (IEC 61326-1)、IEC 62052-11 和 EN50470 |
静电放电抗扰性 |
IEC 61000‑4‑2 |
辐射抗扰性 |
IEC 61000‑4‑3 |
快速瞬变抗扰性 |
IEC 61000‑4‑4 |
电涌抗扰性 |
IEC 61000‑4‑5 |
电压骤降和中断抗扰性 |
IEC 61000‑4‑11 |
磁场抗扰性 |
IEC 61000‑4‑8 |
传导扰动抗扰性,150kHz 至 80MHz |
IEC 61000‑4‑6 |
辐射和传导发射性 |
FCC 第 15 部分 B 类,EN 55022 B 类 |
安全性
欧洲 |
CE、符合 IEC 61010-1(第 3 版)、IEC 62052- 11 和 IEC 61557-12(用于 1.1.1 和更高版本的固件) |
美国和加拿大 |
cULus,根据 UL61010-1(第 3 版) CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1(第 3 版) |
测量类别(电压和电流输入) |
CAT III,达 400 VL-N / 690 VL-L |
介电 |
符合 IEC/UL 61010-1(第 3 版) |
保护等级 |
保护等级 II 用户可接触部分双绝缘 |
MID 遵从性
其他规格适用于 MID 测量仪型号 (PM5331 和 PM5341)。
适用的 MID 标准和等级索引 |
|
测量设备的类型 |
静止式电度表 |
预期用途 |
仅限室内使用,永久性地安装在振动和冲击都比较小的住宅、商业和轻工业应用场合 |
机械环境 |
M1 |
电磁(EMC)环境 |
E2 |
适用的测量 |
C(kWh) |
电压端子上的电压 |
|
电流额定值(Imin – Iref(Imax)) |
0.05 -5(6) A |
电网频率 |
50 Hz |
脉冲电压额定值 |
6 kV |
交流电压额定值 |
4 kV |
主护盖密封类型 |
导线和卡箍 |
RS–485 通讯
端口数 |
1 个(可选) |
最大电缆长度 |
1219 米 |
最大设备数量(单位负荷) |
一条总线上最多为 32 个设备 |
奇偶 |
偶、奇和无(奇校验或偶校验为 1个停止位,无校验则为 2个停止位) |
波特率 |
9600、19200、38400 波特 |
通信协议 |
Modbus RTU、Modbus ASCII(7 或 8 位)和 JBUS |
绝缘 |
2.5 kV 真有效值,双绝缘 |
以太网通信
端口数 |
1 个(可选) |
数据传输速率 |
最高 100 Mbps |
通信协议 |
Modbus TCP 和 BACnet/IP |