NNZ9886800FR, rév. 01

Fiche technique du produit

Caractéristiques de l’appareillage de commutation SureSeT

Caractéristiques principales

Marque Square D™ par Schneider-Electric
Gamme et série de produits Série SeT
Gamme de produits SureSeT
Type de produit ou de composant Appareillage de commutation blindé

Classifications de SureSeT avec série EvoPacT

Gamme nominale de tension maximale disponible (kV rms) 5–15,0
Gamme nominale de tenue à la fréquence d’alimentation disponible (kV rms) 19–38
Niveaux nominaux d’isolation pour la résistance aux chocs de foudre disponibles (kV crête) 60–95
Fréquence nominale (Hz) 60
Gamme nominale de courant continu disponible (A) 1 200–2 000
Gamme nominale de courant de résistance momentanée disponible (kA crête) 65–104
Courant nominale de résistance de courte durée de 2 secondes (kA sym) 25–40
Catégorie d’enceinte B
Résistance d’arc interne Nominal sans arc
Niveau de conception environnementale Schneider-Electric Green Premium 2
Conformité RoHS Applicable
Conformité REACH Applicable
California Proposition 65 Applicable

Conditions ambiantes et de fonctionnement

Type Type 1 pour intérieur

Codes et normes applicables

cULus Répertorié
ANSI Conforme
IEEE Conforme
NEMA Conforme
CSA Conforme
IEC/IEEE Conforme
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.