NNZ9886800ES, Rev. 01

Ficha técnica del producto

Características del tablero de fuerza SureSeT

Características principales

Marca Square D™ de Schneider Electric
Serie de productos de la gama Serie SeT
Gama de productos SureSeT
Tipo de producto o componente Tablero de fuerza con revestimiento metálico

Capacidades de SureSeT con la serie EvoPacT

Rango de tensión máxima disponible (kV rms) De 5 a 15,0
Rango de resistencia a la frecuencia de la potencia nominal disponible (kV rms) De 19 a 38
Niveles de aislamiento nominal de resistencia a los impulsos por rayo disponibles (kV pico) De 60 a 95
Frecuencia nominal (Hz) 60
Rango de corriente continua nominal disponible (A) De 1200 a 2000
Rango de corriente momentánea nominal soportada disponible (kA pico) De 65 a 104
Corriente nominal soportada de corta duración de 2 segundos (kA sym) De 25 a 40
Categoría de gabinete B
Resistencia al arco interno Sin clasificación de arco
Nivel de diseño ecológico de Schneider Electric Green Premium 2
Cumple con la normativa RoHS Aplicable
Cumple con la normativa REACH Aplicable
Propuesta 65 de California Aplicable

Condiciones ambientales y de funcionamiento

Tipo Tipo 1 para interiores

Códigos y normas aplicables

cULus Indicado
ANSI Cumple con la normativa
IEEE Cumple con la normativa
NEMA Cumple con la normativa
CSA Cumple con la normativa
IEC/IEEE Cumple con la normativa
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.