DOCA0130IT-03

Variabili di identificazione

Variabili di identificazione

Le variabili di identificazione sono descritte nella tabella seguente:

Registro

Tipo di variabile

Variabili di sola lettura

Nota

0-34

(non significativo)

 

35-40

Parola[6]

Espansione - riferimento commerciale

(Vedere DT_CommercialReference)

1

41-45

Parola[5]

Espansione - numero di serie

1

46

UInt

Espansione - codice ID

47

UInt

Versione firmware espansione

(Vedere DT_FirmwareVersion)

1

48

UInt

Espansione - codice di compatibilità

1

49-60

(non significativo)

 

61

Ulnt

Porta di rete - codice ID

 

62

Ulnt

Porta di rete - versione firmware

(Vedere DT_FirmwareVersion)

 

63

Ulnt

Porta di rete - codice di compatibilità

 

64-69

Parola[6]

Controller - riferimento commerciale

(Vedere DT_CommercialReference)

 

70-74

Parola[5]

Controller - numero di serie

 

75

Ulnt

Controller - codice ID

 

76

Ulnt

Controller - versione firmware

(Vedere DT_FirmwareVersion)

 

77

Ulnt

Controller - codice di compatibilità

 

78

Ulnt

Corrente - rapporto di scala (0,1%)

 

79

Ulnt

Corrente - sensore max

 

80

(non significativo)

81

Ulnt

Corrente - range max (x 0,1 A)

 

82-94

 

(non significativo)

 

95

Ulnt

Rapporto TC di carico (x 0,1 A)

 

96

Ulnt

Corrente a pieno carico max (max range FLC, FLC = corrente a pieno carico) (x 0,1 A)

 

97-99

(Vietato)

 
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.