Anwenderspezifische Tabellenvariablen (Anwenderspezifische indirekte Register)
Überblick
Anwenderspezifische Tabellenvariablen dienen zur Optimierung des Zugriffs auf mehrere, nicht zusammenhängende Register im Rahmen einer einzigen Anforderung.
Sie können verschiedene Lese- und Schreibbereiche festlegen.
Die anwenderspezifische Tabelle kann definiert werden über:
-
einen PC, auf dem SoMove mit TeSys T DTM läuft
-
eine SPS über den Netzwerk-Port
Anwenderspezifische Tabellenvariablen
Anwenderspezifische Tabellenvariablen werden in zwei Gruppen unterteilt:
|
Anwenderspezifische Tabellenadressen |
800 bis 898 |
|
Anwenderspezifische Tabellenwerte |
900 bis 998 |
Die Gruppe „Anwenderspezifische Tabellenadressen“ dient zur Auswahl einer Liste mit Adressen für Lese- oder Schreibzugriff. Dieser Bereich kann als Konfigurationsbereich angesehen werden.
Die Gruppe „Anwenderspezifische Tabellenwerte“ dient zum Lesen oder Schreiben von Werten, die mit im Bereich „Anwenderspezifische Tabellenadressen“ konfigurierten Adressen verknüpft sind:
-
Das Lesen oder Schreiben von Register 900 ermöglicht den Lese- oder Schreibzugriff auf die in Register 800 definierte Registeradresse.
-
Das Lesen oder Schreiben von Register 901 ermöglicht den Lese- oder Schreibzugriff auf die in Register 801 definierte Registeradresse.
Anwendungsbeispiel
Die folgende Tabelle enthält ein Beispiel für die Konfiguration von anwenderspezifischen Tabellenadressen für den Zugriff auf nicht benachbarte Register:
|
Register „Anwenderspezifische Tabellenadressen“ |
Konfigurierter Wert |
Register |
|---|---|---|
|
800 |
452 |
Auslösungsregister 1 |
|
801 |
453 |
Auslösungsregister 2 |
|
802 |
461 |
Alarmregister 1 |
|
803 |
462 |
Alarmregister 2 |
|
804 |
450 |
Mindestverzögerung |
|
805 |
500 |
Strommittelwert (0,01 A) MSW |
|
806 |
501 |
Strommittelwert (0,01 A) LSW |
|
850 |
651 |
HMI-Anzeige Elementregister 1 |
|
851 |
654 |
HMI-Anzeige Elementregister 2 |
|
852 |
705 |
Steuerungsregister 2 |
Bei dieser Konfiguration sind die Überwachungsinformationen über eine einzige Leseanforderung für die Adressen 900 bis 906 zugänglich.
Konfiguration und Befehl können über einen einzigen Schreibvorgang unter Verwendung der Register 950 bis 952 geschrieben werden.