Modbus-Kommunikations-Port – Anschlusseigenschaften
Allgemein
Die physischen Hauptmerkmale eines Modbus-Ports sind:
|
Physische Schnittstelle |
Multipunkt-2-Draht-RS 485 – elektrische Vernetzung |
|
Anschluss |
Klemmenleiste und RJ45 |
|
Polarisation |
Primärgerät-Ebene |
Physische Schnittstelle und Anschlüsse
Der LTMR-Controller ist an der Vorderseite mit zwei Anschlusstypen ausgestattet:
-
einer geschirmten RJ45-Buchse
-
einer abnehmbaren „Open-Style‟-Klemmenleiste
Beide Anschlüsse sind elektrisch identisch. Sie entsprechen den Kompatibilitätsstandards von Modbus.
RJ45- Anschlussbelegung
Der LTMR-Controller wird mithilfe eines geschirmten RJ45-Steckverbinders gemäß dem folgenden Anschlussschema an das Modbus-Netzwerk angeschlossen:
Das RJ45-Anschlussschema ist wie folgt:
|
Pin-Nr. |
Signal |
Beschreibung |
|---|---|---|
|
1 |
– |
Nicht angeschlossen |
|
2 |
– |
Nicht angeschlossen |
|
3 |
– |
Nicht angeschlossen |
|
4 |
D1 oder D(B) |
Transceiver-Terminal 1 |
|
5 |
D0 oder D(A) |
Transceiver-Terminal 0 |
|
6 |
– |
Nicht angeschlossen |
|
7 |
– |
Nicht angeschlossen |
|
8 |
0VL |
Gemeinsame Signal- und Versorgungsleitung |
Open-Style-Klemmenleiste
Der LTMR-Controller verfügt über folgenden Modbus-Netzwerk-Steckklemmen und -Pinbelegungen.
|
Pin |
Signal |
Beschreibung |
|---|---|---|
|
1 |
D1 oder D(B) |
Transceiver-Terminal 1 |
|
2 |
D0 oder D(A) |
Transceiver-Terminal 0 |
|
3 |
S |
Modbus-Schirmungs-Pin |
|
4 |
V- |
Gemeinsame Signal- und Versorgungsleitung |
|
5 |
NC |
Modbus VP (nicht angeschlossen) |
Merkmale des „Open-Style“- Klemmenblocks
|
Anschluss |
Fünf Pins |
|
Abstand |
5,08 mm (0,2 in.) |
|
Anzugsmoment |
0,5 bis 0,6 N•m (5 lb-in) |
|
Flachschraubendreher |
3 mm (0,10 in.) |