DOCA0256ZH-CN-01

测量数据

下表列出了 PROFIBUS DP 通讯的测量数据。

插槽

索引

字节偏移

大小(字节)

RW

X

单位

类型

Svd

参数名称

1 3

0

4

R

0.001

A

UINT32

N

L1 RMS 电流

1 3

4

4

R

0.001

A

UINT32

N

L2 RMS 电流

1 3

8

4

R

0.001

A

UINT32

N

L3 RMS 电流

1 3

12

4

R

0.001

A

UINT32

N

接地电流测量值

1 3

16

4

R

0.001

A

UINT32

N

接地电流计算值

1 3

20

4

R

0.001

A

UINT32

N

平均电流

1 3

24

2

R

0.01

%

UINT16

N

电流不平衡

1 3

26

2

R

1

UINT16

N

电流相序

  • 0:-

  • 1:L123

  • 2:L132

  • 3:CTWF(CT 接线错误)

1 3

28

4

R

0.1

V

UINT32

N

对于单相,为 L1-NRMS 电压

对于三相,为 L1-L2 RMS 电压

1 3

32

4

R

0.1

V

UINT32

N

L2-L3 RMS 电压

1 3

36

4

R

0.1

V

UINT32

N

L3-L1 RMS 电压

1 3

40

4

R

0.1

V

UINT32

N

平均电压

1 3

44

2

R

0.01

%

UINT16

N

电压不平衡

1 3

46

2

R

1

UINT16

N

电压相序

  • 0:-

  • 1:L123

  • 2:L132

1 3

48

2

R

0.01

Hz

UINT16

N

系统频率

1 3

50

2

R

0.01

UINT16

N

系统功率因数

1 3

52

4

R

0.001

kW

UINT32

N

总有功功率

1 3

56

4

R

0.001

kvar

UINT32

N

总无功功率

1 3

60

4

R

0.001

kVA

UINT32

N

总视在功率

1 3

64

8

R

0.001

kWh

UINT64

Y

总有功电能

1 3

72

8

R

0.001

kvarh

UINT64

Y

总无功电能

1 3

80

8

R

0.001

kVAh

UINT64

Y

总视在电能

1 3

88

2

R

1

%

UINT16

N

L1 电流 THD

1 3

90

2

R

1

%

UINT16

N

L2 电流 THD

1 3

92

2

R

1

%

UINT16

N

L3 电流 THD

1 3

94

2

R

1

%

UINT16

N

对于单相,为 L1-N电压 THD

对于三相,为 L1-L2 电压 THD

1 3

96

2

R

1

%

UINT16

N

L2–L3 电压 THD

1 3

98

2

R

1

%

UINT16

N

L3-L1 电压 THD

1 3

100

2

R

0.1

°C 或 °F

UINT16

N

温度由 PT100 传感器测得*

1 3

102

2

R

1

Ω

UINT16

N

温度由二进制 PTC 传感器测得

1 3

104

10

保留

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.