DOCA0256IT-01

Dati di misurazione

La tabella elenca i dati di misurazione per la comunicazione PROFIBUS DP.

Slot

Indice

Offset byte

Dimensioni (in byte)

L/S

X

Unità

Tipo

Backup

Nome del parametro

1 3

0

4

L

0,001

A

UINT32

N

Corrente RMS L1

1 3

4

4

L

0,001

A

UINT32

N

Corrente RMS L2

1 3

8

4

L

0,001

A

UINT32

N

Corrente RMS L3

1 3

12

4

L

0,001

A

UINT32

N

Corrente di terra misurata

1 3

16

4

L

0,001

A

UINT32

N

Corrente di terra calcolata

1 3

20

4

L

0,001

A

UINT32

N

Corrente media

1 3

24

2

L

0,01

%

UINT16

N

Squilibrio di corrente

1 3

26

2

L

1

UINT16

N

Sequenza fase di corrente

  • 0: -

  • 1: L123

  • 2: L132

  • 3: CTWF (errore di cablaggio CT)

1 3

28

4

L

0,1

V

UINT32

N

Per tensione RMS L1-N monofase

Per tensione RMS L1-L2 trifase

1 3

32

4

L

0,1

V

UINT32

N

Tensione RMS L2–L3

1 3

36

4

L

0,1

V

UINT32

N

Tensione RMS L3–L1

1 3

40

4

L

0,1

V

UINT32

N

Tensione media

1 3

44

2

L

0,01

%

UINT16

N

Squilibrio di tensione

1 3

46

2

L

1

UINT16

N

Sequenza delle fasi di tensione

  • 0: -

  • 1: L123

  • 2: L132

1 3

48

2

L

0,01

Hz

UINT16

N

Frequenza del sistema

1 3

50

2

L

0,01

UINT16

N

Fattore di potenza del sistema

1 3

52

4

L

0,001

kW

UINT32

N

Potenza attiva totale

1 3

56

4

L

0,001

kvar

UINT32

N

Potenza reattiva totale

1 3

60

4

L

0,001

kVA

UINT32

N

Potenza apparente totale

1 3

64

8

L

0,001

kWh

UINT64

S

Energia attiva totale

1 3

72

8

L

0,001

kvarh

UINT64

S

Energia reattiva totale

1 3

80

8

L

0,001

kVAh

UINT64

S

Energia apparente totale

1 3

88

2

L

1

%

UINT16

N

THD corrente L1

1 3

90

2

L

1

%

UINT16

N

THD corrente L2

1 3

92

2

L

1

%

UINT16

N

THD corrente L3

1 3

94

2

L

1

%

UINT16

N

Per THD tensione L1-N monofase

Per THD tensione L1-L2 trifase

1 3

96

2

L

1

%

UINT16

N

THD tensione L2–L3

1 3

98

2

L

1

%

UINT16

N

THD tensione L3–L1

1 3

100

2

L

0,1

°C o °F

UINT16

N

Temperatura misurata dal sensore PT100*

1 3

102

2

L

1

Ω

UINT16

N

Temperatura misurata dal sensore PTC binario

1 3

104

10

Riservato

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.