DOCA0256KO-01

계측 데이터

이 표에는 PROFIBUS DP 통신에 대한 계측 데이터가 나와 있습니다.

슬롯

인덱스

바이트 오프셋

크기(바이트)

RW

X

단위

유형

Svd

매개 변수 이름

1 3

0

4

R

0.001

A

UINT32

N

L1 RMS 전류

1 3

4

4

R

0.001

A

UINT32

N

L2 RMS 전류

1 3

8

4

R

0.001

A

UINT32

N

L3 RMS 전류

1 3

12

4

R

0.001

A

UINT32

N

측정된 접지 전류

1 3

16

4

R

0.001

A

UINT32

N

계산된 접지 전류

1 3

20

4

R

0.001

A

UINT32

N

평균 전류

1 3

24

2

R

0.01

%

UINT16

N

전류 불균형

1 3

26

2

R

1

UINT16

N

전류 위상 시퀀스

  • 0: -

  • 1: L123

  • 2: L132

  • 3: CTWF(CT 배선 오류)

1 3

28

4

R

0.1

V

UINT32

N

단상의 경우, L1-N RMS 전압

3상의 경우, L1-L2 RMS 전압

1 3

32

4

R

0.1

V

UINT32

N

L2–L3 RMS 전압

1 3

36

4

R

0.1

V

UINT32

N

L3–L1 RMS 전압

1 3

40

4

R

0.1

V

UINT32

N

평균 전압

1 3

44

2

R

0.01

%

UINT16

N

전압 불균형

1 3

46

2

R

1

UINT16

N

전압 위상 시퀀스

  • 0: -

  • 1: L123

  • 2: L132

1 3

48

2

R

0.01

Hz

UINT16

N

시스템 주파수

1 3

50

2

R

0.01

UINT16

N

시스템 역률

1 3

52

4

R

0.001

kW

UINT32

N

총 유효 전력

1 3

56

4

R

0.001

kvar

UINT32

N

총 무효 전력

1 3

60

4

R

0.001

kVA

UINT32

N

총 피상 전력

1 3

64

8

R

0.001

kWh

UINT64

Y

총 유효 에너지

1 3

72

8

R

0.001

kvarh

UINT64

Y

총 무효 에너지

1 3

80

8

R

0.001

kVAh

UINT64

Y

총 피상 에너지

1 3

88

2

R

1

%

UINT16

N

L1 전류 THD

1 3

90

2

R

1

%

UINT16

N

L2 전류 THD

1 3

92

2

R

1

%

UINT16

N

L3 전류 THD

1 3

94

2

R

1

%

UINT16

N

단상의 경우, L1-N 전압 THD

3상의 경우, L1-L2 전압 THD

1 3

96

2

R

1

%

UINT16

N

L2–L3 전압 THD

1 3

98

2

R

1

%

UINT16

N

L3–L1 전압 THD

1 3

100

2

R

0.1

°C 또는 F

UINT16

N

PT100 센서로 측정된 온도*

1 3

102

2

R

1

Ω

UINT16

N

바이너리 PTC 센서로 측정된 온도

1 3

104

10

예약됨

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.