Introducción
Gama maestra de la serie PacT
Prepare su instalación para el futuro con la serie PacT de baja y media tensión de Schneider Electric. Basada en la legendaria innovación de Schneider Electric, la serie PacT consta de interruptores automáticos, conmutadores, dispositivos de corriente residual y fusibles de la más alta calidad, para todas las aplicaciones estándar y específicas. Disfrute de un sólido rendimiento con la serie PacT en los equipos de conmutación preparados para EcoStruxure, de 16 a 6300 A en baja tensión y hasta 40,5 kV en media tensión.
Descripción general
El relé VigiPacT RHB incluye protección de defecto a tierra para cualquier tipo de instalación de CA/CC, incluidos sistemas de distribución de alimentación, subdistribución y control industrial.
El relé VigiPacT RHB se instala en la parte frontal de paneles de distribución y paneles, y proporciona una valiosa ayuda en el mantenimiento de las instalaciones eléctricas.
Los dispositivos de relé VigiPacT RHB funcionan en sistemas TN y TT. Estos sistemas son, en particular, las cargas que contienen rectificadores de seis impulsos o rectificadores unidireccionales con suavizado, como convertidores, cargadores de baterías o equipos de construcción con variadores de frecuencia controlados.
El relé VigiPacT RHB es compatible con los siguientes interruptores automáticos:
-
ComPacT NSX100-250
-
ComPacT NSX400-630
-
ComPacT NSXm16-160
El relé VigiPacT RHB cumple con la norma IEC/EN 60947-2 anexo M.
Para obtener más información sobre cómo diseñar una protección eficiente de defecto a tierra con los relés VigiPacT RHB de tipo B, consulte la Guía de protección de defecto a tierra.
Características
El relé VigiPacT RHB se utiliza junto con un toroide. El relé VigiPacT RHB posee las siguientes características principales:
-
Incluye la función de protección de defecto a tierra con dos umbrales ajustables independientes (prealarma y alarma), con temporizaciones ajustables.
-
Mide el valor de CA/CC r.m.s. de la corriente residual sensible de tipo B de acuerdo con la norma IEC/EN 60947-2 anexo M.
-
Muestra el valor medido mediante la pantalla LCD multifuncional.
-
Notifica alarmas a través de indicadores LED (PRE-AL y ALARM) y contactos de conmutación (relé de prealarma K1 y relé de alarma K2).
-
Incluye protección mediante contraseña contra cambios no autorizados de parámetros.
-
Almacena el valor de la corriente de fuga a tierra medida correspondiente a la última alarma detectada en la memoria.
-
Incluye autoverificación para supervisar la conexión del toroide.