Características técnicas
Características del sistema
|
Características |
Valores |
|---|---|
|
Tensión del sistema |
De 0 a 690 V CA/CC, de 0 a 2000 Hz |
|
Disposiciones de la conexión a tierra del sistema |
TT, TN |
Características eléctricas
|
Características |
Valores |
|
|---|---|---|
|
Tensión de alimentación |
Rango de tensión de alimentación |
De 100 a 250 V CA/CC |
|
Tensión de alimentación del rango de funcionamiento |
De 70 a 300 V CA/CC |
|
|
Rango de frecuencia |
CC, de 42 a 460 Hz |
|
|
Separación de protección (aislamiento reforzado) entre |
(A1, A2) - (k/l, T/R) - (11, 12, 14) - (21, 22, 24) |
|
|
Prueba de tensión según IEC 61010-1 |
2 kV |
|
|
Consumo eléctrico |
≤ 6,5 VA |
|
|
Circuito de medición |
Transformador externo de corriente de medición |
TB35/TB35P, TB60/TB60P, TB120, TB210 |
|
Tensión nominal de aislamiento (transformador de corriente de medición) |
800 V |
|
|
Características de funcionamiento según IEC 62020 e IEC/TR 60755 |
Tipo B |
|
|
Frecuencia nominal |
De 0 a 2000 Hz |
|
|
Incertidumbre de funcionamiento |
Del 0 al 35 % |
|
|
Tiempo de funcionamiento |
Tiempo de funcionamiento tae con Idn = >I2 |
≤ 180 ms |
|
Tiempo de funcionamiento tae con Idn = 5 x >I2 |
≤ 23 ms |
|
|
Visualización |
Rango de visualización, valor medido CA/CC |
De 0 a 6 A |
|
Error de indicación |
±10 % |
|
|
Entradas/salidas |
Longitud del cable para el botón de prueba/restablecimiento externo |
De 0 a 3 m |
|
Longitud del cable para salidas (relés K1 y K2) |
De 0 a 3 m |
|
|
Longitudes de cable para transformadores de corriente de medición |
Cables prefabricados |
LV481017: 1 m |
|
LV481018: 2,5 m |
||
Características de los contactos de salida según la norma IEC/EN 60947-5-1
|
Características |
Valores |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Número de elementos de conmutación |
2 x 1 contacto de conmutación |
||||
|
Resistencia eléctrica, número de ciclos |
10 000 |
||||
|
Datos de contactos |
Según la norma IEC/EN 60947-5-1 |
||||
|
Categoría de utilización |
AC13 |
AC14 |
DC12 |
DC12 |
DC12 |
|
Tensión nominal de funcionamiento |
230 V |
230 V |
24 V |
110 V |
220 V |
|
Tensión nominal de funcionamiento UL |
200 V |
200 V |
24 V |
110 V |
200 V |
|
Corriente nominal de funcionamiento |
5 A |
3 A |
1 A |
0,2 A |
0,1 A |
|
Valor nominal de contacto mínimo |
1 mA a CA/CC ≥ 10 V |
||||
Características mecánicas
|
Características |
Valores |
|---|---|
|
Modo de funcionamiento |
Funcionamiento continuo |
|
Posición de uso normal |
Orientado a la pantalla |
|
Grado de protección, componentes internos (IEC 60529) |
IP30 |
|
Grado de protección, terminales (IEC 60529) |
IP20 |
|
Material de la carcasa |
Policarbonato |
|
Clase de inflamabilidad |
UL94V-0 |
|
Montaje en segmento DIN según |
IEC 60715 |
|
Montaje con tornillos |
2 x M4 con abrazadera de montaje |
|
Versión de hardware/firmware |
D611-1.03 |
|
Peso |
≤ 150 g |
Características ambientales/CEM
|
Características |
Valores |
|
|---|---|---|
|
CEM |
IEC/EN 60947-2, anexo M |
|
|
Temperaturas ambiente |
Temperatura de funcionamiento |
De -25 a 55 °C |
|
Transporte |
De -25 a 70 °C |
|
|
Almacenamiento a largo plazo |
De -25 a 55 °C |
|
|
Clasificación de las condiciones climáticas según IEC 60721 |
Uso estacionario (IEC 60721-3-3) |
3K23 (excepto condensación y formación de hielo) |
|
Transporte (IEC 60721-3-2) |
2K11 |
|
|
Almacenamiento a largo plazo (IEC 60721-3-1) |
1K22 |
|
|
Clasificación de las condiciones mecánicas según IEC 60721 |
Uso estacionario (IEC 60721-3-3) |
3M11 |
|
Transporte (IEC 60721-3-2) |
2M4 |
|
|
Almacenamiento a largo plazo (IEC 60721-3-1) |
1M12 |
|