DUG_Sedna_SSO_01

Műszaki adatok

Névleges feszültség

AC 230 V ~, 50 Hz

Névleges teljesítmény

Terhelés típusa

Terhelés neve

Terhelési érték

LED

LED

100 W, 125 μF

Motor

1600 VA, max. 7 A

Vasmagos transzformátor

1500 VA

Izzólámpa

2000 W

Elektronikus feszültségcsökkentő átalakító

2000 VA

Ohmos terhelés

3680 W

Kapacitív terhelés

6 AX, max. 70 μF

Induktív terhelés

16 A, cosφ = 0,6

Készenlét

Maximum 0,4 W

Biztosítékvédelem

16 A kismegszakító

Bekötési pontok

Kapcsok Max. 2x 2,5 mm² esetén

Üzemi frekvencia

2405 - 2480 MHz

Max. rádiófrekvenciás átvitel

<10 mW

IP védelmi osztály

IP20

Mérési pontosság

± 1% 25 W feletti terhelés esetén

Kommunikációs protokoll

Zigbee 3.0 tanúsított

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?