Műszaki adatok
|
Névleges feszültség |
AC 100-240 V, 50/60 Hz |
|
|
Tápegység |
12 VDC, 1A |
|
|
Energiafogyasztás |
max. 6 W |
|
|
Üzemi hőmérséklet |
-20 °C – 60 °C |
|
|
Normál páratartalom |
< 95% RH |
|
|
Védelmi osztály |
IP kamera: IP56 Tápellátás: IP20 Csatlakozó: IP20 |
|
|
Kábelhossz: |
IP kamera és a csatlakozó között: 0,6 m Tápegység és a csatlakozó között: 1,5 m |
|
|
Üzemi frekvencia |
2405 – 2480 MHz |
|
|
Max. rádiófrekvenciás átvitel |
<100 mW |
|
|
Wi-Fi® szabvány |
IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz |
|
|
Wi-Fi® biztonság |
WPA-PSK/WPA2–PSK |
|
|
Csatorna sávszélessége |
20/40 MHz támogatás |
|
|
Adatbiztonság |
AES128 |
|
|
Felbontás |
1080p |
|
|
Széles látószögű lencse |
103° vízszintesen 54° függőlegesen |
|
|
Éjszakai infravörös működés tartománya |
10 m |
|
|
Tárhely támogatás |
Micro-SD kártya, max. 128 GB A FAT32 formátumú, SDHC és SDXC típusú micro-SD kártyák támogatottak |
|