Teknisk data
|
Nominell spänning |
100–240 V AC, 50/60 Hz |
|
|
Strömförsörjning |
12 V DC, 1A |
|
|
Effektförbrukning |
max. 6 W |
|
|
Driftstemperatur |
-20 °C till 60 °C |
|
|
Driftsfuktighet |
< 95 % RH |
|
|
Skyddsklass |
IP-kamera: IP56 Strömförsörjning: IP20 Kontakt: IP20 |
|
|
Kabellängd |
IP-kamera till kontakt: 0,6 m Strömförsörjning till kontakt: 1,5 m |
|
|
Frekvensområde |
2405–2480 MHz |
|
|
Max. överförd radiofrekvenseffekt |
<100 mW |
|
|
Wi-Fi®-standard |
IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz |
|
|
Wi-Fi®-säkerhet |
WPA-PSK/WPA2-PSK |
|
|
Kanalbandbredd |
Stöd för 20/40 MHz |
|
|
Datasäkerhet |
AES128 |
|
|
Upplösning |
1080p |
|
|
Vidvinkellins |
103° horisontellt 54° vertikalt |
|
|
Mörkerseende IR-räckvidd: |
10 m |
|
|
Lokal lagring |
microSD-kort, max. 128 GB SDHC- och SDXC-kort av typen microSD med FAT32-format stöds |
|