Műszaki adatok
Névleges feszültség |
AC 220-240 V, 50/60 Hz |
Névleges áram |
4 A, cosφ = 0,6 - 1,0 |
Redőny vezérlés |
1, mechanikusan és elektronikusan egymással szemben reteszelve |
Készenlét |
Max. 0,3 W |
Üzemi hőmérséklet |
0 °C - 35 °C |
Nullavezető |
Szükséges |
Bekötési pontok |
Max. 2 x 2,5 mm2, tömör vagy sodort típusú |
Külső vezérlő csatlakozás |
Max. 10 mechanikus kettős nyomógombos kapcsoló |
Az összes vezetékszakasz hossza |
Max. 50 m 3-vezetékes NYM kábelhez |
Biztosítékvédelem |
16 A-es megszakító |
Üzemi frekvencia |
2405 - 2480 MHz |
Max. rádiófrekvenciás átvitel |
<10 mW |
IP védelmi osztály |
IP20 |
A termék méretei (M x Sz x Mé) |
43x43x22 mm |
Kommunikációs protokoll |
Zigbee 3.0 tanúsított |