Teknisk data
|
Batteri |
3 VDC, LR03 AAA x2 |
|
|
Batteriets livslängd |
Upp till 5 år (kan variera beroende på användning, frekvens för uppdatering av firmware och miljö mm) |
|
|
Märkeffekt |
≤90 mW |
|
|
IP-klass |
IP20 |
|
|
Frekvensområde |
2405–2480 MHz |
|
|
Max. överförd radiofrekvenseffekt |
≤7 dBm |
|
|
Driftstemperatur |
-10 °C till 50 °C |
|
|
Relativ luftfuktighet |
10 % till 95 % |
|
|
Lux-mätområde |
0 lx till 2000 lx |
|
|
Lux-upplösning |
1 lx |
|
|
Dimensioner |
Ø 75,0 x 26,6 mm |
|
|
Kommunikationsprotokoll |
Zigbee 3.0-certifierad |
|
|
Innertaksmonterad på 2,5 m höjd |
||
|
Detekteringsvinkel |
360° | |
|
Detekteringsräckvidd |
Ø 4 m | |
|
Väggmonterad på 1,2 m höjd |
||
|
Detekteringsvinkel |
90° till 110° horisontellt och vertikalt | |
|
Detekteringsräckvidd |
5 m radie | |