Tekniset tiedot
Nimellisteho
|
Kuorman tyyppi |
Kuorman nimi |
Kuorman arvo |
|||
|
2‑johtiminen (ilman nollajohdinta) |
3-johtiminen (nollajohdin on) |
||||
|
LED |
|||||
|
Hehkulamppu |
|||||
|
Elektroninen alasmuuntaja |
|||||
|
Halogeenilamppu |
|||||
|
Nimellisjännite |
AC 230 V, 50 Hz |
|
|
Himmennyskanava |
1 |
|
|
Valmiustila |
< 0,25 W |
|
|
Käyttölämpötila |
- 5 °C ... 35 °C |
|
|
Nollajohdin |
Suositeltu |
|
|
Liitännät |
Kiristysmomentti |
0,5 Nm |
|
Kiinteä johdin |
1 x 0,75 - 2,5 mm2 |
|
|
Säikeinen johdin kiinteään asennukseen: |
1 x 0,75 - 2,5 mm2 |
|
|
Jatkoliitäntä |
Enint. 10 mekaanista painiketta |
|
|
Kaikkien kaapeliosuuksien pituus |
Enint. 50 m 3-johtimiselle NYM-kaapelille |
|
|
Sulakesuojaus |
16 A katkaisija |
|
|
Käyttötaajuus |
2405 - 2480 MHz |
|
|
Lähetetty maksimiradiotaajuusteho |
<10 mW |
|
|
IP-luokitus |
IP20 |
|
|
Tuotemitat (korkeus x leveys x syvyys) |
45 x 45 x 18,4 mm |
|
|
Tiedonsiirtoprotokolla |
Zigbee 3.0 -sertifioitu |
|