DUG_Connected Raumtemperaturregler 16 A, ZB_WH-05

Technische Daten

Connected Raumtemperaturregler-Einsatz, 16 A

Nennspannung:

230VAC ~ 50Hz

Nennleistung:

16A

Leistungsaufnahme

  • Im Standby-Betrieb (Psm): 0,24W

  • Im vernetzten Standby (Pnsm): 0,32W

  • Vernetzter Standby-Betrieb mit Anzeige (P): 0,5W

Art der Temperaturregelung:

TW = Elektronischer Raumtemperaturregler mit Wochentagsregelung

Dieser Regler erfüllt die folgenden Regelungsfunktionen:

TW (f1/f2/f3/f4/f5/0/0/f8)

Regelungsfunktionen:

HINWEIS: Die Codes der Regelungsfunktionen sind in der folgenden Tabelle beschrieben.
  • f1= Präsenzerkennung (durch Anschluss eines externen Sensors)

  • f2 = Erkennung offener Fenster

  • f3 = Fernbedienungsoption

  • f4 = Adaptive Regelung des Heizbeginns

  • f5 = Betriebszeitbegrenzung

  • f8 = Regelungsgenauigkeit

Anschlussklemmen:

Schraubklemmen für max. 2,5mm², 0,5Nm

Neutralleiter:

Erforderlich

Umgebungstemperatur:

0 bis 40°C

Relative Luftfeuchtigkeit:

max. 90% ohne Kondensatbildung

Temperaturgenauigkeit:

max. ±0,5°C (zwischen 4 und 30°C)

Bodensensortypen:

10, 12, 15, 33, 47 (Widerstandswerte des Thermistors in kOhm. Nennwert bei 25°C)

Schutzklasse:

II

Betriebsspannung:

230V

Überspannungskategorie:

III

Bemessungsstoßspannung:

4kV

Verschmutzungsgrad:

2

Kriechstromfestigkeit von Isolationskomponenten:

min. 175V

Materialgruppe:

IIIa (basierend auf CTI-Wert)

Trennungstyp:

1.B

Connected Raumtemperaturregler-Modul, ZB

Standby:

max. 0,4W

Leistungsaufnahme

  • Im Standby-Betrieb (Psm): k.A.

  • Im vernetzten Standby (Pnsm): k.A.

  • Vernetzter Standby-Betrieb mit Anzeige (P): k.A.

Art der Temperaturregelung:

TW = Elektronischer Raumtemperaturregler mit Wochentagsregelung

Art der Temperaturregelung:

TW (f1/f2/f3/f4/f5/0/0/f8)

Regelungsfunktionen:

HINWEIS: Die Codes der Regelungsfunktionen sind in der folgenden Tabelle beschrieben.
  • f1= Präsenzerkennung

  • f2 = Erkennung offener Fenster

  • f3 = Fernbedienungsoption

  • f4 = Adaptive Regelung des Heizbeginns

  • f5 = Betriebszeitbegrenzung

  • f8 = Regelungsgenauigkeit

Betriebsumgebungstemperatur:

0 bis 45°C

Relative Luftfeuchtigkeit:

max. 90% ohne Kondensatbildung

Anzeige:

7 x 5-Punktmatrix, 3 zusätzliche LEDs

Auflösung der Temperaturmessung:

0,5°C

Betriebsfrequenz:

2,405GHz bis 2,48GHz

Max. übertragene Hochfrequenzleistung:

<10mW

Kommunikationsprotokoll:

Zigbee-3.0-zertifiziert


Codes für Regeulungsfunktionen

    Code der Temperaturregelung (TC) Regelungsfunktionen
f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8
Art der Temperaturregelung Einstufig, keine Temperaturkontrolle NC                
Zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Temperaturkontrolle TX                
Raumtemperaturregler mit mechanischem Thermostat TM                
Elektronischer Raumtemperaturregler TE                
Elektronischer Raumtemperaturregler mit Tageszeitregelung TD                
Elektronischer Raumtemperaturregler mit Wochentagsregelung TW                
Regelungsfunktionen Präsenzerkennung   1              
Erkennung offene Fenster     2            
Fernbedienungsoption       3          
Adaptive Regelung des Heizbeginns         4        
Betriebszeitbegrenzung           5      
Schwarzkugelsensor             6    
Selbstlernfunktion               7  
Regelungsgenauigkeit mit CA < 2Kelvin und CSD < 2Kelvin                 8
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?