DUG_Patteritermostaatti_WH-06

Tekniset tiedot

Virtalähde

2 x 1,5 V IEC LR6 (AA) -alkaliparistoa

Ilman virtalähdettä:

Yhteystiedot säilytetään

Lämpötilan asetusalue

+5 °C ... +30 °C

Lämpötilan resoluutio

0,5 °C

Säätötarkkuus

< 0,8 °C:tta 4 °C/tunnissa

Pintalämpötila asennuspaikassa

enintään 93 °C

Veden lämpötila

enintään 110 °C, jatkuva enintään 73 °C

Ympäristön käyttölämpötila

0 °C ... 45 °C

Varastointilämpötila

-20 °C ... 65 °C

Toimintataajuus

2,4 GHz

Lähetetty enimmäisradiotaajuusteho

enintään 20 mW (13 dBm)

Saastumisaste

2

Radioalue

30 m vapaa kenttä

Erittely

Arvo

Energialuokka

IV - 2 %

Ohjelmistoluokka

A

Kotelointiluokka

IP 30

Mitat (KxØ)

93 x 51 mm

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?