DUG_Wiser Heizkörperthermostat_WH-07

Technische Daten

Stromversorgung

2 x 1,5 V IEC LR6 (AA) Alkalibatterien

oder

2 x HR6 NiMH-Batterien

Ohne Stromversorgung:

Verbindungsdaten werden beibehalten

Temperatureinstellbereich

5 °C ... 30 °C

Temperaturauflösung

0,5 °C

Regelgenauigkeit

< 0,8 °C bei 4 °C/h

Oberflächentemperatur am Montageort

max. 93 °C

Wassertemperatur

max. 110 °C (Spitzenwert), max. 73 °C (dauerhaft)

Betriebsumgebungstemperatur

0 °C bis 45 °C

Lagertemperatur

-20 °C bis 65 °C

Betriebsfrequenz

2,4 GHz

Max. übertragene Funkfrequenzleistung

max. 20 mW (13 dBm)

Verschmutzungsgrad

2

Funkreichweite

30 m Freifeld

Spezifikation

Wert

Energieklasse

IV - 2 %

Softwareklasse

A

Schutzart

IP30

Abmessungen (H x Ø)

93 x 51 mm

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?