DUG_Wiser Tête de Vanne Thermostatique_WH-07

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique

2 piles alcalines 1,5 V IEC LR6 (AA)

ou

2 x piles HR6 NiMH

Sans alimentation :

Les données de connexion sont conservées

Plage de réglage de la température

5 °C - 30 °C

Résolution de température

0,5 °C

Précision du contrôle

< 0,8 °C à 4 °C/h

Température de surface sur le lieu d’installation

93 °C max.

Température de l’eau

110 °C max., 73 °C max. en continu

Température ambiante de fonctionnement

de 0 °C à 45 °C

Température de stockage

de -20 °C à 65 °C

Fréquence de fonctionnement

2,4 GHz

Puissance de radiofréquence max. transmise

20 mW (13 dBm) max.

Degré de contamination

2

Portée radio

30 m en champ libre

Spécifications

Valeur

Classe d’énergie

IV - 2 %

Classe de logiciel

A

Indice de protection

IP 30

Dimensions (HxØ)

93 x 51 mm

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?