Datos técnicos
|
Fuente de alimentación |
2 baterías alcalinas de 1,5 V IEC LR6 (AA) o2 baterías HR6 NiMH |
|
|
Sin fuente de alimentación: |
se conservan los datos de conexión |
|
|
Rango de ajuste de temperatura |
entre 5 °C y 30 °C |
|
|
Resolución de la temperatura |
0,5 °C |
|
|
Precisión de control |
< 0,8 °C a 4 °C/h |
|
|
Temperatura superficial en el lugar de instalación |
máx. 93 °C |
|
|
Temperatura del agua |
máx. 110 °C, máx. continuo 73 °C |
|
|
Temperatura ambiente de funcionamiento |
De 0 °C a 45 °C |
|
|
Temperatura de almacenamiento |
De -20 °C a 65 °C |
|
|
Frecuencia de funcionamiento |
2,4 GHz |
|
|
Potencia máx. de radiofrecuencia transmitida |
máx. 20 mW (13 dBm) |
|
|
Grado de contaminación |
2 |
|
|
Alcance de radio |
30 m de campo libre |
|
|
Especificación |
Valor |
|
|
Clase energética |
IV - 2 % |
|
|
Clase de software |
A |
|
|
Grado de protección: |
IP 30 |
|
|
Dimensiones (alto por Ø) |
93 x 51 mm |
|