DUG_Radiator Thermostat_WH-06

Informações técnicas

Fonte de alimentação

2 pilhas alcalinas IEC LR6 (AA) de 1,5 V

Sem fonte de alimentação:

Os dados de ligação estão retidos

Intervalo de ajuste da temperatura

+5 °C - 30 °C

Resolução de temperatura

0,5 °C

Precisão de controlo

< 0,8 °C a 4 °C/h

Temperatura da superfície no local da instalação

máx. 93 °C

Temperatura da água

máx. 110 °C, máx. contínua 73 °C

Temperatura ambiente de funcionamento

0 °C a 45 °C

Temperatura de armazenamento

-20 °C a 65 °C

Frequência de operação

2,4 GHz

Potência máx. de radiofrequência transmitida

máx. 20 mW (13 dBm)

Grau de contaminação

2

Alcance do rádio

30 m de campo aberto

Especificação

Valor

Classe energética

IV - 2%

Classe de software

A

Grau de proteção

IP 30

Dimensões (AxØ)

93 x 51 mm

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?