Tekniska data
Strömförsörjning |
IEC 2 x 1,5 V XLR6 (AA) alkaliska batterier |
|
Utan strömförsörjning: |
Anslutningsdata behålls |
|
Temperaturinställningsintervall |
5 °C till +30 °C |
|
Temperaturupplösning |
0,5 °C |
|
Regleringsnoggrannhet |
<0,8 °C vid 4 °C/h |
|
Yttemperatur på installationsplatsen |
max. 93 °C |
|
Vattentemperatur |
max. 110 °C, kontinuerligt max. 73 °C |
|
Omgivningstemperatur vid drift |
0 °C till 45 °C |
|
Förvaringstemperatur |
-20 °C till 65 °C |
|
Användningsfrekvens |
2,4 GHz |
|
Max. överförd radiofrekvenseffekt |
max. 20 mW (13 dBm) |
|
Föroreningsgrad |
2 |
|
Radioräckvidd |
30 m fri sikt |
|
Specifikation |
Värde |
|
Energiklass |
IV - 2 % |
|
Mjukvaruklass |
A |
|
Skyddsklass |
IP30 |
|
Mått (HxØ) |
93 x 51 mm |