990-91460C-012

Caractéristiques

AVIS
risques de dommages à l'équipement
Reportez-vous au guide d'installation de l'ASI pour les caractéristiques détaillées du système d'ASI.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits

L'armoire auxiliaire de raccordement par le bas (GVBEC) est conçue pour 45 kAIC/kA Icw lorsqu'elle est installée avec l'ASI Galaxy VL.

L'armoire auxiliaire de raccordement par le bas (GVBEC) est conçue pour 65 kAIC/kA Icw lorsqu'elle est installée avec l'ASI Galaxy VL et le kit 65 kAIC/kA en option (GVLOPT012).

L'armoire auxiliaire de raccordement par le bas (GVBEC) est conçue pour 35 kA Icc lorsqu'elle est installée avec l'Easy UPS 3L.

Poids et dimensions de l'armoire à raccordement par le bas

Réf. commerciale Poids en kg (lbs) Hauteur en mm (pouces) Largeur en mm (pouces) Profondeur en mm (pouces)
GVBEC 85 (188) 1970 (77.55) 400 (15.74) 850 (33.46)

Caractéristiques des couples de serrage

Taille de vis Couple
M6 5 Nm (3,69 lb-ft / 44,3 lb-in)
M8 17,5 Nm (12,91 lb-ft / 154,9 lb-in)
M10 30 Nm (22 lb-ft / 194,7 lb-in)
M12 50 Nm (36,87 lb-ft / 442,5 lb-in)

Environnement

  En fonctionnement Stockage
Température 0 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F) -25 °C à 55 °C (-13 °F à 131 °F)
Humidité relative 5 à 95 % sans condensation 10 à 80 % sans condensation
Catégorie de protection IP20
Couleur RAL 9003, niveau de brillance 85 %
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.