990-91460C-004

Specifikationer

BEMÆRK
fare for skade på udstyret
I UPS-installationsmanualen kan du finde detaljerede specifikationer for UPS-systemet.
Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

Maksimal kortslutningsklassificering

Skabet til kabelføring nedefra (GVBEC) er klassificeret til 45 kAIC/kA Icw, når det er installeret med Galaxy VL UPS'en.

Skabet til kabelføring nedefra (GVBEC) er klassificeret til 65 kAIC/kA Icw, når det er installeret med Galaxy VL UPS'en og 65 kAIC/kA-tilbehørssættet (GVLOPT012).

Skabet til kabelføring nedefra (GVBEC) er klassificeret til 35 kA Icc, når det er installeret med Easy UPS 3L.

Vægt og størrelse for skab til kabelføring nedefra

Kommerciel reference Vægt i kg Højde i mm Bredde i mm Dybde i mm
GVBEC 85 (188) 1970 (77.55) 400 (15.74) 850 (33.46)

Specifikationer for drejningsmoment

Boltstørrelse Drejningsmoment
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Miljø

  Drift Opbevaring
Temperatur 0 °C til 50 °C -25 °C til 55 °C
Relativ luftfugtighed 5-95 %, ikke kondenserende 10-80 %, ikke kondenserende
Beskyttelsesklasse IP20
Farve RAL 9003, glansniveau 85 %
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.