Especificaciones
| AVISO | 
|---|
| riesgo de daños en el equipo Consulte el manual de instalación del SAI para obtener
                        especificaciones detalladas del sistema SAI. Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo. | 
Clasificación máxima de cortocircuito
El armario con entrada por la parte inferior está dimensionado para su uso con 45 kAIC/kA Icw cuando se instala con el SAI Galaxy VL.
El armario con entrada por la parte inferior (GVBEC) está dimensionado para su uso con 65 kAIC/kA Icw cuando se instala con el SAI Galaxy VL y el kit opcional 65 kAIC/kA (GVLOPT012).
El armario con entrada por la parte inferior (GVBEC) está dimensionado para su uso con 35 kA Icc cuando se instala con el Easy UPS 3L.
Peso y dimensiones del armario con entrada por la parte inferior
| Referencia comercial | Peso en kg (lb) | Altura en mm (in) | Anchura en mm (in) | Profundidad en mm (in) | 
|---|---|---|---|---|
| GVBEC | 85 (188) | 1970 (77.55) | 400 (15.74) | 850 (33.46) | 
Especificaciones del par de apriete
| Tamaño del perno | Par de apriete | 
|---|---|
| M6 | 5 Nm | 
| M8 | 17,5 Nm | 
| M10 | 30 Nm | 
| M12 | 50 Nm | 
Especificaciones ambientales
| Funcionamiento | Almacenamiento | |
|---|---|---|
| Temperatura | 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F) | -25 °C a 55 °C (-13 °F a 131 °F) | 
| Humedad relativa | 5-95 % sin condensación | 10-80 % sin condensación | 
| Grado de protección | IP20 | |
| Color | RAL 9003, grado de brillo 85 % | |