990-91460C-017

Specifiche

AVVISO
pericolo di danneggiamento dell'apparecchiatura
Per dati tecnici dettagliati del sistema UPS, consultare il manuale di installazione dell'UPS.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

Massimo valore nominale di cortocircuito

L'armadio con ingresso dal fondo (GVBEC) è dimensionato per 45 kAIC/kA Icw se installato con Galaxy VL UPS.

L'armadio con ingresso dal fondo (GVBEC) è dimensionato per 65 kAIC/kA Icw se installato con Galaxy VL UPS e il kit opzionale 65 kAIC/kA (GVLOPT012).

L'armadio con ingresso dal fondo (GVBEC) è dimensionato per 35 kA Icc se installato con Easy UPS 3L.

Peso e dimensioni dell'armadio con ingresso dal fondo

Riferimento commerc. Peso (kg) Altezza mm Larghezza (mm) Profondità (mm)
GVBEC 85 (188) 1970 (77.55) 400 (15.74) 850 (33.46)

Coppie di serraggio

Dimensioni dei bulloni Serraggio
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Ambiente

  Di esercizio Immagazzinamento
Temperatura Da 0 °C a 50 °C (da 32 °F a 122 °F) Da -25 °C a 55 °C (da -13 °F a 131 °F)
Umidità relativa 5-95% senza condensa 10-80% senza condensa
Classe di protezione IP20
Colore RAL 9003, livello di lucentezza: 85%
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.