400V 시스템 사양
입력 사양
| 120 kVA | 160 kVA | 200 kVA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전압(V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| 연결* | L1, L2, L3, N, PE | ||||||||
| 입력 전압 범위(V) | 342~477(100% 부하 상태)* | ||||||||
| 주파수 범위(Hz) | 40-70 | ||||||||
| 공칭 입력 전류(A) | 192 | 182 | 176 | 256 | 243 | 234 | 320 | 304 | 293 |
| 최대 입력 전류(A) | 218 | 207 | 200 | 262 | 262 | 262 | 336 | 336 | 336 |
| 입력 전류 제한(A) | 309 | 412 | 515 | ||||||
| 전 고조파 왜곡률(THDI) | 선형 부하 상태에서 <3% | ||||||||
| 입력 역률 | > 0.99 | ||||||||
| 최대 단락 회로 정격 | Icc=10kA | ||||||||
| 보호 | 퓨즈 | ||||||||
| 램프인 | 7초 | ||||||||
바이패스 사양
| 120kVA | 160kVA | 200kVA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전압(V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| 연결 | L1, L2, L3, N, PE | ||||||||
| 과부하 용량 | 110%에서 60분 130%에서 10분 130~150%에서 1분 |
||||||||
| 최소 바이패스 전압(V) | 266 | 280 | 291 | 266 | 280 | 291 | 266 | 280 | 291 |
| 최대 바이패스 전압(V) | 475 | 480 | 477 | 475 | 480 | 477 | 475 | 480 | 477 |
| 주파수(Hz) | 50 또는 60 | ||||||||
|
주파수 범위(%) |
±1, ±2, ±4, ±5, ±10. 기본값: ±10(사용자 선택 가능). | ||||||||
| 공칭 바이패스 전류(A) | 184 | 175 | 169 | 246 | 233 | 225 | 307 | 292 | 281 |
| 최대 단락 회로 정격 | Icw=10kA | ||||||||
출력 사양
| 120 kVA | 160 kVA | 200 kVA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전압(V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| 연결* | L1, L2, L3, N, PE | ||||||||
| 과부하 용량* | 110%에서 60분 125%에서 10분 150%에서 1분 |
||||||||
| 출력 전압 조정 | ±1% | ||||||||
| 동적 부하 응답 | 20밀리초 | ||||||||
| 출력 역률 | 1.0 | ||||||||
| 공칭 출력 전류(A) | 182 | 173 | 167 | 243 | 231 | 223 | 304 | 289 | 278 |
| 전고조파 왜곡률(THDU) | 100% 밸런스 선형
부하 시 <2% 비선형 부하 시 <5% |
||||||||
| 출력 주파수(Hz) | 50 또는 60 | ||||||||
| 슬루레이트(Hz/초) | 0.5~2.0 설정 가능. 기본값은 0.5 | ||||||||
| 출력 성능 분류(IEC/ EN62040-3 표준 기준) | VFI-SS–111 | ||||||||
| 부하 역률 | 0.5 진상 ~ 0.5 지상(경감 없이) | ||||||||
| 출력 단락 전류 | 370A/200ms | 470A/200ms | 620A/200ms | ||||||
배터리 사양
| 120kVA | 160kVA | 200kVA | |
|---|---|---|---|
| 충전 전력(출력 전력의 %) | 1~20% | 1~22.5% | 1~24% |
| 최대 충전 전력(W) | 24000 | 36000 | 48000 |
| 공칭 배터리 전압(2x16 ~ 2x25개 블록)(VDC)* | ±192~±300 | ||
| 공칭 부동 전압(2x16 ~ 2x25개 블록)(VDC)* | ±215.5~±337.5 | ||
| 방전 종료 전압(2x16 ~ 2x25개 블록)(VDC) | ±153.6~±240 | ||
| 100% 부하 및 공칭 배터리 전압에서 배터리 전류(36~50개 블록)(A) | 294~211 | 392~281 | 490~351 |
| 100% 부하 및 최소 배터리 전압에서 배터리 전류(36~50개 블록)(A) | 369~265 | 493~353 | 616~441 |
| 온도 보상(셀당)* | 0~7mV 내에서 설정 가능하며 기본값은 0mV입니다. | ||
| 리플 전류 | < 5% C10 | ||
권장 상위단 보호 장치
권장 케이블 크기
위험 |
|---|
|
감전, 폭발 또는
아크 플래시 위험
모든 배선은 관련
국내 및 전기 법규 모두를
준수해야 합니다. 허용
가능한 최대 케이블
크기는 150mm²입니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
|
이 설명서에서 설명된 케이블 크기는 다음 상황을 가정하고 IEC 60364-5-52의 표 B.52.5를 기준으로 합니다.
-
90°C 도전체
-
실내 온도 30°C
-
구리 도전체 사용
-
설치 방법 C
PE 크기는 IEC 60364-5-54의 표 54.2를 기준으로 합니다.
실내 온도가 30°C보다 높은 경우 IEC 보정계수에 따라 더 큰 컨덕터를 사용해야 합니다.
120 kVA
구리
| 상별 케이블 크기(mm2) | 중성선 케이블 크기(mm2) | PE 케이블 크기(mm2) | |
|---|---|---|---|
| 입력 | 95 | 120 | 50 |
| 바이패스 | 95 | 120 | 50 |
| 출력 | 95 | 120 | 50 |
| 배터리 | 2x70 | 2x70 | 70 |
160 kVA
구리
| 상별 케이블 크기(mm2) | 중성선 케이블 크기(mm2) | PE 케이블 크기(mm2) | |
|---|---|---|---|
| 입력 | 120 | 120 | 70 |
| 바이패스 | 120 | 120 | 70 |
| 출력 | 120 | 120 | 70 |
| 배터리 | 2x95 | 2x95 | 95 |
200 kVA
구리
| 상별 케이블 크기(mm2) | 중성선 케이블 크기(mm2) | PE 케이블 크기(mm2) | |
|---|---|---|---|
| 입력 | 150 | 150 | 95 |
| 바이패스 | 150 | 150 | 95 |
| 출력 | 150 | 150 | 95 |
| 배터리 | 2x120 | 2x120 | 120 |
열 방출
| 120kVA | 160kVA | 200kVA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| W | BTU/hr | W | BTU/hr | W | BTU/hr | |
| 정상 모드 | 6000 | 20473 | 8000 | 27297 | 10000 | 34121 |
| 배터리 모드 | 6000 | 20473 | 8000 | 27297 | 10000 | 34121 |
| ECO 모드 | 1020 | 3480 | 1600 | 5459 | 2000 | 6824 |
위험