990-6139D-012

Caractéristiques des systèmes 400 V

Caractéristiques d'entrée

  120 kVA 160 kVA 200 kVA
Tension (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415
Raccordements L1, L2, L3, N, PE
Plage de tension d'entrée (V) 342-477 à pleine charge*
Plage de fréquence (Hz) 40–70
Courant d'entrée nominal (A) 192 182 176 256 243 234 320 304 293
Courant d'entrée maximal (A) 218 207 200 262 262 262 336 336 336
Limitation du courant d'entrée (A) 309 412 515
Distorsion harmonique totale (THDI) < 3 % pour charges linéaires
Facteur de puissance d'entrée > 0,99
Tension nominale maximale en court-circuit Icc=10 kA
Protection Fusible
Montée en puissance 7 secondes

Caractéristiques du bypass

  120 kVA 160 kVA 200 kVA
Tension (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415
Raccordements L1, L2, L3, N, PE
Capacité de surcharge 110 % pendant 60 minutes
130 % pendant 10 minutes
130-150 % pendant 1 minute
Tension de bypass minimale (V) 266 280 291 266 280 291 266 280 291
Tension de bypass maximale (V) 475 480 477 475 480 477 475 480 477
Fréquence (Hz) 50 ou 60

Plage de fréquence (%)

± 1, ± 2, ± 4, ± 5, ± 10. La valeur par défaut est ±10 (sélectionnable par l'utilisateur).
Courant nominal de bypass (A) 184 175 169 246 233 225 307 292 281
Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits Icw=10 kA

Caractéristiques de sortie

  120 kVA 160 kVA 200 kVA
Tension (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415
Raccordements L1, L2, L3, N, PE
Capacité de surcharge* 110 % pendant 60 minutes
125 % pendant 10 minutes
150 % pendant 1 minute
Régulation de la tension de sortie ± 1 %
Réponse de charge dynamique 20 millisecondes
Facteur de puissance de sortie 1,0
Courant de sortie nominal (A) 182 173 167 243 231 223 304 289 278
Distorsion harmonique totale (THDU) <2 % pour une charge linéaire équilibrée de 100 %
<5 % pour une charge non linéaire de 100 %
Fréquence de sortie (Hz) 50 ou 60
Vitesse de balayage (Hz/s) Programmable : 0,5 à 2,0. La valeur par défaut est 0,5
Classification des performances de sortie (selon la norme CEI/EN62040-3) VFI-SS–111
Facteur de puissance de la charge De 0,5 capacitif à 0,5 inductif sans déclassement
Courant de court-circuit sortie 370 A/200 ms 470 A/200 ms 620 A/200 ms

Caractéristiques des batteries

  120 kVA 160 kVA 200 kVA
Puissance de charge en % de puissance de sortie 1 à 20 % 1 à 22,5 % 1 à 24 %
Puissance de charge maximale (W) 24 000 36 000 48 000
Tension nominale de la batterie (2x16 - 2x25 blocs*) (V CC) ± 192 à ± 300
Tension nominale flottante (2x16 - 2x25 blocs*) (V CC) ± 215,5 à ± 337,5
Tension de fin de décharge (2x16 - 2x25 blocs) (V CC) ± 153,6 à ± 240
Courant de batterie à pleine charge et tension nominale de la batterie (36-50 blocs) (A) 294-211 392-281 490-351
Courant de batterie à pleine charge et tension minimale de la batterie (36-50 blocs) (A) 369-265 493-353 616-441
Compensation de température (par cellule)* Programmable à partir de 0-7 mV. La valeur par défaut est 0 mV
Taux d'ondulation du courant < 5 % C10

Protection amont préconisée

NOTE: Pour les directives locales qui nécessitent des disjoncteurs à 4 pôles : Si le conducteur neutre doit supporter un courant élevé, en raison de la charge non linéaire de ligne neutre, le disjoncteur doit avoir une tension nominale conformément au courant neutre attendu.
  120 kVA 160 kVA 200 kVA
  Entrée Bypass Entrée Bypass Entrée Bypass
Type de disjoncteur NSX250F 36 kA CA 3P3D 250 A Mic 2.2 C25F32D250 NSX250F 36 kA CA 3P3D 250 A Mic 2.2 C25F32D250 NSX400F 36 kA CA 3P3D 400 A Mic 2.3 C40F32D400 NSX400F 36 kA CA 3P3D 400 A Mic 2.3 C40F32D400 NSX400F 36 kA CA 3P3D 400 A Mic 2.3 C40F32D400 NSX400F 36 kA CA 3P3D 400 A Mic 2.3 C40F32D400
Paramètre Io 250 250 360 320 400 400
Paramètre Ir 0,97 0,95 0,9 0,98 1 0,98
Paramètre Isd 1,5-10 1,5-10 1,5-10 1,5-10 1,5-10 1,5-10

Sections de câbles recommandées

DANGER
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Tous les câbles doivent être conformes aux normes nationales et/ou électriques applicables. La section de câble maximale autorisée est de 150 mm².
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Les sections de câbles indiquées dans ce manuel sont basées sur les tableaux B.52.5 de la norme CEI 60364-5-52, en tenant compte des éléments suivants :

  • Conducteurs à 90 °C

  • Température ambiante de 30 °C

  • Utilisation de conducteurs en cuivre

  • Méthode d'installation C

La taille de PE est basée sur le tableau 54.2 de la norme CEI 60364-5-54.

Si la température ambiante dépasse 30 °C, il convient d'utiliser des conducteurs de taille supérieure conformément aux facteurs de correction de la norme CEI.

NOTE: Le conducteur neutre est dimensionné pour supporter 1,73 fois l'intensité de phase en cas de résidu harmonique élevé provenant de charges non linéaires. Si aucun courant harmonique ou un courant harmonique inférieur est attendu, le conducteur neutre peut être dimensionné en conséquence mais sa dimension ne peut pas être inférieure au conducteur de phase.

120 kVA

  Section de câble par phase (mm2) Section de câble neutre (mm2) Section de câble PE (mm2)
Entrée 95 120 50
Bypass 95 120 50
Sortie 95 120 50
Batterie 2x70 2x70 70

160 kVA

  Section de câble par phase (mm2) Section de câble neutre (mm2) Section de câble PE (mm2)
Entrée 120 120 70
Bypass 120 120 70
Sortie 120 120 70
Batterie 2x95 2x95 95

200 kVA

  Section de câble par phase (mm2) Section de câble neutre (mm2) Section de câble PE (mm2)
Entrée 150 150 95
Bypass 150 150 95
Sortie 150 150 95
Batterie 2x120 2x120 120

Dissipation thermique

  120 kVA 160 kVA 200 kVA
  W BTU/h W BTU/h W BTU/h
Mode normal 6 000 20 473 8 000 27 297 10 000 34 121
Mode batterie 6 000 20 473 8 000 27 297 10 000 34 121
Mode ECO 1 020 3 480 1 600 5 459 2 000 6 824
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.