990-6139E-017

Specifiche per sistemi da 400 V

Specifiche ingresso

  120 kVA 160 kVA 200 kVA
Tensione (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415
Collegamenti* L1, L2, L3, N, PE
Intervallo tensione in ingresso (V) 342-477 a pieno carico*
Intervallo frequenza (Hz) 40-70
Corrente in ingresso nominale (A) 192 182 176 256 243 234 320 304 293
Corrente massima in ingresso (A) 218 207 200 262 262 262 336 336 336
Limitazione corrente in ingresso (A) 309 412 515
Distorsione armonica totale (THDI) < 3% per i carichi lineari
Fattore di potenza in ingresso > 0,99
Massimo valore nominale cortocircuito Icc=10 kA
Protezione Fusibile
Rampa in ingresso 7 secondi

Specifiche bypass

  120 kVA 160 kVA 200 kVA
Tensione (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415
Collegamenti L1, L2, L3, N, PE
Capacità di sovraccarico 110% per 60 minuti
130% per 10 minuti
130-150% per 1 minuto
Tensione bypass minima (V) 266 280 291 266 280 291 266 280 291
Tensione bypass massima (V) 475 480 477 475 480 477 475 480 477
Frequenza (Hz) 50 o 60

Intervallo freq (%)

±1, ±2, ±4, ±5, ±10. Il valore predefinito è ± 10 (selezionabile dall'utente).
Corrente bypass nominale (A) 184 175 169 246 233 225 307 292 281
Massimo valore nominale cortocircuito Icw=10 kA

Specifiche uscita

  120 kVA 160 kVA 200 kVA
Tensione (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415
Collegamenti* L1, L2, L3, N, PE
Capacità di sovraccarico* 110% per 60 minuti
125% per 10 minuti
150% per 1 minuto
Regolazione della tensione in uscita ± 1%
Risposta con carico dinamico 20 millisecondi
Fattore di potenza in uscita 1,0
Corrente in uscita nominale (A) 182 173 167 243 231 223 304 289 278
Distorsione armonica totale (THDU) < 2% con carico lineare bilanciato al 100%
< 5% con carico non lineare al 100%
Frequenza di uscita (Hz) 50 o 60
Velocità di risposta (Hz/s) Programmabile: Da 0,5 a 2,0 Il valore predefinito è 0,5.
Classificazione prestazioni in uscita (in conformità a IEC/ EN62040-3) VFI-SS–111
Fattore di potenza di carico Da 0,5 induttivo a 0,5 capacitivo senza declassamento
Corrente di corto circuito in uscita 370 A/200 ms 470 A/200 ms 620 A/200 ms

Specifiche batteria

  120 kVA 160 kVA 200 kVA
Potenza di carica in % dell'alimentazione in uscita 1-20% 1-22,5% 1-24%
Massima potenza di carica (W) 24000 36000 48000
Tensione nominale batteria (2x16 - 2x25 blocchi*) (VCC) Da ± 192 a ± 300
Tensione nominale di mantenimento (2x16 - 2x25 blocchi*) (VCC) Da ± 215,5 a ± 337,5
Tensione di batteria a fine scarica (2x16 - 2x25 blocchi) (VCC) Da ± 153,6 a ± 240
Corrente delle batterie a pieno carico e tensione nominale delle batterie (36-50 blocchi) (A) 294-211 392-281 490-351
Corrente delle batterie a pieno carico e tensione minima delle batterie (36-50 blocchi) (A) 369-265 493-353 616-441
Compensazione temperatura (per cella)* Programmabile da 0-7 mV. Il valore predefinito è 0 mV
Corrente ondulata < 5% C10

Protezione a monte consigliata

NOTA: Per direttive locali che richiedono sezionatori a 4 poli: se si prevede che il conduttore del neutro conduca una corrente elevata, a causa del carico non lineare della linea del neutro, il sezionatore deve essere classificato in base alla corrente di neutro prevista.
  120 kVA 160 kVA 200 kVA
  Ingresso Bypass Ingresso Bypass Ingresso Bypass
Tipo di interruttore NSX250F 36kA AC 3P3D 250A Mic2.2 C25F32D250 NSX250F 36kA AC 3P3D 250A Mic2.2 C25F32D250 NSX400F 36kA AC 3P3D 400A Mic2.3 C40F32D400 NSX400F 36kA AC 3P3D 400A Mic2.3 C40F32D400 NSX400F 36kA AC 3P3D 400A Mic2.3 C40F32D400 NSX400F 36kA AC 3P3D 400A Mic2.3 C40F32D400
Impostazione Io 250 250 360 320 400 400
Impostazione Ir 0,97 0,95 0,9 0,98 1 0,98
Impostazione Isd 1,5-10 1,5-10 1,5-10 1,5-10 1,5-10 1,5-10

Dimensioni dei cavi consigliate

PERICOLO
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Tutto il cablaggio deve essere conforme alle normative nazionali e/o applicabili in materia elettrica. La dimensione massima consentita dei cavi è 150 mm².
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Le dimensioni dei cavi riportate nel presente manuale si basano sulla tabella B.52.5 della norma IEC 60364-5-52 con le seguenti affermazioni:

  • Conduttori da 90 °C

  • Temperatura ambiente di 30 °C

  • Utilizzo di conduttori in rame

  • Metodo di installazione C

La dimensione PE si basa sulla tabella 54.2 di IEC 60364-5-54.

Se la temperatura ambiente è superiore ai 30 °C, è necessario utilizzare conduttori più grandi in conformità ai fattori di correzione delle normative IEC.

NOTA: Le dimensioni dei cavi della batteria fornite qui sono da considerarsi raccomandazioni: seguire sempre le istruzioni specifiche indicate nella documentazione della soluzione con batterie per quanto concerne le dimensioni dei cavi e dei cavi PE della batteria e assicurarsi che le dimensioni dei cavi della batteria corrispondano al valore nominale dell'interruttore delle batterie.
NOTA: Le dimensioni dei cavi consigliate e la dimensione massima consentita dei cavi potrebbe variare per i prodotti ausiliari. Fare riferimento al manuale di installazione fornito con il prodotto ausiliario.
NOTA: Il conduttore del neutro è dimensionato per gestire 1,73 volte la corrente di fase in caso di alto contenuto armonico da carichi non lineari. Se si prevedono correnti senza o con meno armoniche, il conduttore del neutro può essere dimensionato di conseguenza, ma non può essere inferiore al conduttore di fase.

120 kVA

Rame

  Dimensioni dei cavi per fase (mm2) Dimensioni cavo neutro (mm2) Dimensioni cavo PE (mm2)
Ingresso 95 120 50
Bypass 95 120 50
Uscita 95 120 50
Batteria 2x70 2x70 70

160 kVA

Rame

  Dimensioni dei cavi per fase (mm2) Dimensioni cavo neutro (mm2) Dimensioni cavo PE (mm2)
Ingresso 120 120 70
Bypass 120 120 70
Uscita 120 120 70
Batteria 2x95 2x95 95

200 kVA

Rame

  Dimensioni dei cavi per fase (mm2) Dimensioni cavo neutro (mm2) Dimensioni cavo PE (mm2)
Ingresso 150 150 95
Bypass 150 150 95
Uscita 150 150 95
Batteria 2x120 2x120 120

Dissipazione del calore

  120 kVA 160 kVA 200 kVA
  A BTU/h A BTU/h A BTU/h
Modalità normale 6000 20473 8000 27297 10000 34121
Modalità batteria 6000 20473 8000 27297 10000 34121
Modalità ECO 1020 3480 1600 5459 2000 6824
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.