990-5998K-017

Pesi e dimensioni per opzioni

NOTA: Non tutte le opzioni elencate in questo documento sono disponibili per tutti i modelli di UPS. Fare riferimento all'elenco delle opzioni hardware per il modello UPS pertinente.

Pesi e dimensioni con imballaggio dell'armadio delle batterie modulari

Riferimento commerc. Peso (kg) Altezza mm Larghezza (mm) Profondità (mm)
E3SXR6 140 1620 650 1020

Pesi e dimensioni degli armadi delle batterie modulari

Riferimento commerc. Peso (kg) Altezza mm Larghezza (mm) Profondità (mm)
E3SXR6 125 1400 500 851

Pesi e dimensioni con imballaggio dell'armadio delle batterie classiche

Riferimento commerc. Peso (kg) Altezza mm Larghezza (mm) Profondità (mm)
E3MCBC7C 551 1980 815 970
E3MCBC7D 820 1980 815 970
E3MCBC10A 1117 1980 1130 970
E3MCBC10B 1297 1980 1130 970
E3MCBC10C 1424 1980 1130 970
E3MCBC10D
Armadio con interruttore
Armadio senza interruttore

1120
1980 1130 970
1102 1980 1130 970
E3MCBC10E
Armadio con interruttore
Armadio senza interruttore

1300
1980 1130 970
1282 1980 1130 970

Pesi e dimensioni dell'armadio delle batterie classiche

Riferimento commerc. Peso (kg) Altezza mm Larghezza (mm) Profondità (mm)
E3MCBC7C 531 1900 710 845
E3MCBC7D 800 1900 710 845
E3MCBC10A 1038 1900 1010 845
E3MCBC10B 1164 1900 1010 845
E3MCBC10C 1280 1900 1010 845
E3MCBC10D 1041 1900 1010 845
1023 1900 1010 845
E3MCBC10E 1170 1900 1010 845
1152 1900 1010 845
NOTA: E3MCBC10D ed E3MCBC10E includono due armadi.

Peso e dimensioni con imballaggio della scatola interruttori delle batterie

  Peso (kg) Altezza (mm) Larghezza (mm) Profondità (mm)
Scatola interruttori delle batterie E3MBBB60K80H 55 1200 825 530
Scatola interruttori delle batterie E3MBBB100K200H 65 1200 825 530

Peso e dimensioni della scatola interruttori delle batterie

  Peso (kg) Altezza (mm) Larghezza (mm) Profondità (mm)
Scatola interruttori delle batterie E3MBBB60K80H 25 650 500 280
Scatola interruttori delle batterie E3MBBB100K200H 38 800 500 280

Pesi e dimensioni con imballaggio del kit interruttore delle batterie

  Peso (kg) Altezza (mm) Larghezza (mm) Profondità (mm)
Kit interruttore delle batterie E3MBBK60K80H 22 800 500 570
Kit interruttore delle batterie E3MBBK100K200H 29 800 500 570

Pesi e dimensioni del kit interruttore delle batterie

Riferimento commerc. Peso (kg) Altezza mm Larghezza (mm) Profondità (mm)
Kit interruttore delle batterie E3MBBK60K80H 7 415 288 190
Kit interruttore delle batterie E3MBBK100K200H 13 530 320 230

Pesi e dimensioni con imballaggio del pannello bypass di manutenzione

Riferimento commerc. Peso (kg) Altezza mm * Larghezza (mm) Profondità (mm) *
GVSBPSU10K20H 20 260 530 590
GVSBPSU20K60H 40 440 730 810
GVSBPSU80K120H 55 490 840 1220
GVSBPSU150KH 60 490 840 1220

Pesi e dimensioni del pannello bypass di manutenzione

Riferimento commerc. Peso (kg) Altezza mm Larghezza (mm) Profondità (mm)
GVSBPSU10K20H 12 450 400 150
GVSBPSU20K60H 25 600 550 220
GVSBPSU80K120H 40 800 600 280
GVSBPSU150KH 48 800 600 280

Pesi e dimensioni del pannello bypass di manutenzione in parallelo

Riferimento commerc. Peso (kg) Altezza mm Larghezza (mm) Profondità (mm)
GVSBPAR10K30H 35 700 650 210
GVSBPAR40K50H 86 850 750 250
GVSBPAR60K120H 110 1000 900 280

Pesi e dimensioni con imballaggio del pannello bypass di manutenzione in parallelo

Riferimento commerc. Peso (kg) Altezza mm * Larghezza (mm) Profondità (mm) *
GVSBPAR10K30H 56 500 800 1200
GVSBPAR40K50H 96 580 800 1200
GVSBPAR60K120H 120 500 1000 1200

Pesi e dimensioni con imballaggio del pannello bypass di manutenzione parallelo

Riferimento commerc. Peso (kg) Altezza mm Larghezza (mm) Profondità (mm)
E3MBPAR60K200H 92 1200 800 570
E3MBP60K400H 110 1200 810 600

Pesi e dimensioni del pannello bypass di manutenzione parallelo

Riferimento commerc. Peso (kg) Altezza mm Larghezza (mm) Profondità (mm)
E3MBPAR60K200H 62 1000 700 320
E3MBP60K400H 75 1050 750 350

Pesi e dimensioni con imballaggio della scatola di backfeed

Riferimento commerc. Peso (kg) Altezza mm Larghezza (mm) Profondità (mm)
SP3OPT008 30 530 780 460
SP3OPT009 48 835 835 510
SP3OPT010 76 940 1050 660
NOTA: Pesi e dimensioni con imballaggio si riferiscono a una singola unità su pallet di legno.

Pesi e dimensioni della scatola di backfeed

Riferimento commerc. Peso (kg) Altezza mm Larghezza (mm) Profondità (mm)
SP3OPT008 20 300 550 200
SP3OPT009 33 600 600 250
SP3OPT010 58 800 700 400
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.