990-5998K-004

Vægt og mål for valgmuligheder

BEMÆRK: Ikke alle valgmuligheder angivet her er tilgængelige for alle UPS-modeller. Se listen over hardwaremuligheder for den relevante UPS-model.

Forsendelsesvægt og -mål for modulært batteriskab

Kommerciel reference Vægt i kg Højde i mm Bredde i mm Dybde i mm
E3SXR6 140 1620 650 1020

Vægt og mål for modulært batteriskab

Kommerciel reference Vægt i kg Højde i mm Bredde i mm Dybde i mm
E3SXR6 125 1400 500 851

Forsendelsesvægt og -mål for klassisk batteriskab

Kommerciel reference Vægt i kg Højde i mm Bredde i mm Dybde i mm
E3MCBC7C 551 1980 815 970
E3MCBC7D 820 1980 815 970
E3MCBC10A 1117 1980 1130 970
E3MCBC10B 1297 1980 1130 970
E3MCBC10C 1424 1980 1130 970
E3MCBC10D
Cabinet with breaker
Cabinet without breaker

1120
1980 1130 970
1102 1980 1130 970
E3MCBC10E
Cabinet with breaker
Cabinet without breaker

1300
1980 1130 970
1282 1980 1130 970

Vægt og mål for klassisk batteriskab

Kommerciel reference Vægt i kg Højde i mm Bredde i mm Dybde i mm
E3MCBC7C 531 1900 710 845
E3MCBC7D 800 1900 710 845
E3MCBC10A 1038 1900 1010 845
E3MCBC10B 1164 1900 1010 845
E3MCBC10C 1280 1900 1010 845
E3MCBC10D 1041 1900 1010 845
1023 1900 1010 845
E3MCBC10E 1170 1900 1010 845
1152 1900 1010 845
BEMÆRK: E3MCBC10D og E3MCBC10E består af to skabe.

Batteriafbryderboks – forsendelsesvægt og -mål

  Vægt i kg Højde i mm Bredde i mm Dybde i mm
Batteriafbryderboks E3MBBB60K80H 55 1200 825 530
Batteriafbryderboks E3MBBB100K200H 65 1200 825 530

Vægt og mål for batteriafbryderboks

  Vægt i kg Højde i mm Bredde i mm Dybde i mm
Batteriafbryderboks E3MBBB60K80H 25 650 500 280
Batteriafbryderboks E3MBBB100K200H 38 800 500 280

Batteriafbrydersæt – forsendelsesvægt og -mål

  Vægt i kg Højde i mm Bredde i mm Dybde i mm
Batteriafbrydersæt E3MBBK60K80H 22 800 500 570
Batteriafbrydersæt E3MBBK100K200H 29 800 500 570

Batteriafbrydersæt – vægt og mål

  Vægt i kg Højde i mm Bredde i mm Dybde i mm
Batteriafbrydersæt E3MBBK60K80H 7 415 288 190
Batteriafbrydersæt E3MBBK100K200H 13 530 320 230

Forsendelsesvægt og -mål for vedligeholdelsesbypasspanel

Kommerciel reference Vægt i kg Højde i mm* Bredde i mm Dybde i mm*
GVSBPSU10K20H 20 260 530 590
GVSBPSU20K60H 40 440 730 810
GVSBPSU80K120H 55 490 840 1220
GVSBPSU150KH 60 490 840 1220

Vægt og mål for vedligeholdelsesbypasspanel

Kommerciel reference Vægt i kg Højde i mm Bredde i mm Dybde i mm
GVSBPSU10K20H 12 450 400 150
GVSBPSU20K60H 25 600 550 220
GVSBPSU80K120H 40 800 600 280
GVSBPSU150KH 48 800 600 280

Vægt og mål for parallelt vedligeholdelsesbypasspanel

Kommerciel reference Vægt i kg Højde i mm Bredde i mm Dybde i mm
GVSBPAR10K30H 35 700 650 210
GVSBPAR40K50H 86 850 750 250
GVSBPAR60K120H 110 1000 900 280

Forsendelsesvægt og -mål for parallelt vedligeholdelsesbypasspanel

Kommerciel reference Vægt i kg Højde i mm* Bredde i mm Dybde i mm*
GVSBPAR10K30H 56 500 800 1200
GVSBPAR40K50H 96 580 800 1200
GVSBPAR60K120H 120 500 1000 1200

Forsendelsesvægt og -mål for parallelt vedligeholdelsesbypasspanel

Kommerciel reference Vægt i kg Højde i mm Bredde i mm Dybde i mm
E3MBPAR60K200H 92 1200 800 570
E3MBP60K400H 110 1200 810 600

Vægt og mål for parallelt vedligeholdelsesbypasspanel

Kommerciel reference Vægt i kg Højde i mm Bredde i mm Dybde i mm
E3MBPAR60K200H 62 1000 700 320
E3MBP60K400H 75 1050 750 350

Forsendelsesvægt og -mål for tilbagekoblingsboks

Kommerciel reference Vægt i kg Højde i mm Bredde i mm Dybde i mm
SP3OPT008 30 530 780 460
SP3OPT009 48 835 835 510
SP3OPT010 76 940 1050 660
BEMÆRK: Forsendelsesvægt og -mål er for en enhed på en træpalle.

Vægt og mål for tilbagekoblingsboks

Kommerciel reference Vægt i kg Højde i mm Bredde i mm Dybde i mm
SP3OPT008 20 300 550 200
SP3OPT009 33 600 600 250
SP3OPT010 58 800 700 400
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.