990-5998K-019

옵션의 무게 및 크기

주의: 여기에 나열된 옵션은 UPS 모델에 따라 적용하지 못할 수 있습니다. 관련된 UPS 모델에 대한 하드웨어 옵션 목록을 참조하십시오.

모듈형 배터리 캐비닛 운송 중량 및 크기

상업 참조 중량 kg(lbs) 높이 mm(in) 너비 mm(in) 깊이 mm(in)
E3SXR6 140 1620 650 1020

모듈형 배터리 캐비닛 무게 및 크기

상업 참조 중량 kg(lbs) 높이 mm(in) 너비 mm(in) 깊이 mm(in)
E3SXR6 125 1400 500 851

일반형 배터리 캐비닛 운송 중량 및 크기

상업 참조 중량 kg(lbs) 높이 mm(in) 너비 mm(in) 깊이 mm(in)
E3MCBC7C 551 1980 815 970
E3MCBC7D 820 1980 815 970
E3MCBC10A 1117 1980 1130 970
E3MCBC10B 1297 1980 1130 970
E3MCBC10C 1424 1980 1130 970
E3MCBC10D
Cabinet with breaker
Cabinet without breaker

1120
1980 1130 970
1102 1980 1130 970
E3MCBC10E
Cabinet with breaker
Cabinet without breaker

1300
1980 1130 970
1282 1980 1130 970

일반형 배터리 캐비닛 무게 및 크기

상업 참조 중량 kg(lbs) 높이 mm(in) 너비 mm(in) 깊이 mm(in)
E3MCBC7C 531 1900 710 845
E3MCBC7D 800 1900 710 845
E3MCBC10A 1038 1900 1010 845
E3MCBC10B 1164 1900 1010 845
E3MCBC10C 1280 1900 1010 845
E3MCBC10D 1041 1900 1010 845
1023 1900 1010 845
E3MCBC10E 1170 1900 1010 845
1152 1900 1010 845
주의: E3MCBC10D 및 E3MCBC10E는 두 개의 캐비닛으로 구성됩니다.

배터리 차단기 박스 운송 중량 및 크기

  중량(kg) 높이(mm) 너비(mm) 깊이(mm)
배터리 차단기 박스 E3MBBB60K80H 55 1200 825 530
배터리 차단기 박스 E3MBBB100K200H 65 1200 825 530

배터리 차단기 박스 무게 및 크기

  무게(kg) 높이(mm) 너비(mm) 깊이(mm)
배터리 차단기 박스 E3MBBB60K80H 25 650 500 280
배터리 차단기 박스 E3MBBB100K200H 38 800 500 280

배터리 차단기 키트 운송 중량 및 크기

  중량(kg) 높이(mm) 너비(mm) 깊이(mm)
배터리 차단기 키트 E3MBBK60K80H 22 800 500 570
배터리 차단기 키트 E3MBBK100K200H 29 800 500 570

배터리 차단기 키트 무게 및 크기

  무게(kg) 높이(mm) 너비(mm) 깊이(mm)
배터리 차단기 키트 E3MBBK60K80H 7 415 288 190
배터리 차단기 키트 E3MBBK100K200H 13 530 320 230

유지보수 바이패스 패널 운송 중량 및 크기

상업 참조 중량 kg(lbs) 높이 mm(in) * 너비 mm(in) 깊이 mm(in) *
GVSBPSU10K20H 20 260 530 590
GVSBPSU20K60H 40 440 730 810
GVSBPSU80K120H 55 490 840 1220
GVSBPSU150KH 60 490 840 1220

유지보수 바이패스 패널 무게 및 크기

상업 참조 중량 kg(lbs) 높이 mm(in) 너비 mm(in) 깊이 mm(in)
GVSBPSU10K20H 12 450 400 150
GVSBPSU20K60H 25 600 550 220
GVSBPSU80K120H 40 800 600 280
GVSBPSU150KH 48 800 600 280

병렬 유지보수 바이패스 패널 무게 및 치수

상업 참조 중량 kg(lbs) 높이 mm(in) 너비 mm(in) 깊이 mm(in)
GVSBPAR10K30H 35 700 650 210
GVSBPAR40K50H 86 850 750 250
GVSBPAR60K120H 110 1000 900 280

병렬 유지보수 바이패스 패널 운송 중량 및 크기

상업 참조 중량 kg(lbs) 높이 mm(in) * 너비 mm(in) 깊이 mm(in) *
GVSBPAR10K30H 56 500 800 1200
GVSBPAR40K50H 96 580 800 1200
GVSBPAR60K120H 120 500 1000 1200

병렬 유지보수 바이패스 패널 운송 중량 및 크기

상업 참조 중량 kg(lbs) 높이 mm(in) 너비 mm(in) 깊이 mm(in)
E3MBPAR60K200H 92 1200 800 570
E3MBP60K400H 110 1200 810 600

병렬 유지보수 바이패스 패널 중량 및 크기

상업 참조 중량 kg(lbs) 높이 mm(in) 너비 mm(in) 깊이 mm(in)
E3MBPAR60K200H 62 1000 700 320
E3MBP60K400H 75 1050 750 350

백피드 박스 운송 중량 및 크기

상업 참조 중량 kg(lbs) 높이 mm(in) 너비 mm(in) 깊이 mm(in)
SP3OPT008 30 530 780 460
SP3OPT009 48 835 835 510
SP3OPT010 76 940 1050 660
주의: 운송 중량 및 크기는 목재 팔레트에서 장치 한 대 기준입니다.

백피드 박스 중량 및 크기

상업 참조 중량 kg(lbs) 높이 mm(in) 너비 mm(in) 깊이 mm(in)
SP3OPT008 20 300 550 200
SP3OPT009 33 600 600 250
SP3OPT010 58 800 700 400
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.